跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Siemens 数字产品护照 (DPP4.0)

引领整个价值链实现合规、数据驱动的产品透明度。

对数字产品护照的需求

全球行业面临越来越多的与资源短缺、环境影响和可持续价值创造相关的挑战。同时,复杂的供应链和缺乏标准化产品信息为透明度、可追溯性和循环性设置了重大障碍。这要求从根本上改变整个生命周期中产品数据的管理和交换方式。

什么是数字产品护照?

数字产品通行证 (DPP) 是一种标准化的数字记录,它记录了产品的整个生命周期,从成分和制造到使用、重复使用和报废。它创建了单一事实来源,使公司能够访问、管理和共享整个价值链中的可靠产品数据。在欧盟法规的推动下,数字产品护照将逐步成为强制性的,从2027年2月起从电池开始,并在生态设计框架下扩展到其他产品类别,例如电子产品、纺织品等。数字产品护照使公司能够满足这些要求,同时提高供应链的透明度并支持更可持续的循环业务流程。

电池护照
作为2027年首次受监管实施的数字产品通行证,电池护照为DPP的设计和跨行业应用奠定了基础。它定义了产品数据的具体要求,大约100个数据点包括材料成分、碳足迹、性能和生命周期信息,所有这些数据点都与可通过二维码等数据载体访问的唯一标识符相关联。除了合规性外,它还将整个电池价值链的透明度和可追溯性提高到了一个新的水平,涉及制造商、供应商、回收商和当局。因此,电池护照是未来其他产品类别的数字产品护照的蓝图。

数字产品护照是整个产品生命周期的单一事实来源。

2027 年 2 月

电池护照是强制性的

投放欧盟市场的电动汽车、工业和 LMT 电池需要数字产品护照。

2028-2029

向其他行业扩张

纺织品、钢铁、电子产品等其他产品类别将在生态设计框架下引入数字产品护照要求。

到 2030 年

跨产品类别的广泛推出

数字产品护照要求将扩展到各个行业,涵盖在生态设计框架下投放欧盟市场的大多数实物产品。

Siemens 数字产品护照 (DPP4.0)

Siemens 将数字产品护照要求转变为可扩展、企业就绪的解决方案。Siemens 数字产品通行证 (DPP4.0) 平台充当中央数据保护引擎,用于构建和连接跨系统、合作伙伴和整个生命周期的产品数据。该概念已经在电池护照等具体实施中得到证实,旨在直接应用于其他产品和行业。

该解决方案旨在无缝集成到现有的 IT 环境和工业生态系统,使公司能够收集、管理和共享整个价值链中的产品数据。

为了确保互操作性、可扩展性并符合新法规,Siemens 建立在既定的行业标准和概念之上。

Siemens DPP4.0 的关键功能

  • 实现持续的合规性
    持续支持不断变化的要求,例如 ESPR、欧盟电池法规和新兴的全球框架
  • 整个 ecosystem 内置互操作性
    通过开放的 API 和基于标准的模型(例如 AAS、IDTA)与供应商、客户和监管机构无缝连接
  • 无缝供应链集成

    支持跨行业生态系统的结构化数据交换,包括 Catena-X 和 Chem-X

  • 可扩展且经得起未来考验的架构
    支持跨产品类别的扩展,从单个组件到复杂的嵌套产品结构(例如车辆 > 电池 > 化学品)
  • 软件质量和安全性的最高标准 符合行业领先的软件质量、网络安全和数据保护标准和认证
Siemens DPP 平台连接系统、合作伙伴和产品生命周期中的产品数据。

Siemens 数字产品护照 SaaS:现已上市

我们的数字产品护照 SaaS 解决方案 现已上市,旨在帮助企业满足监管要求并提高供应链的透明度。

数字产品护照-SaaS

我们提供入门包,指导您完成技术和运营支持,确保您的团队和供应商顺利入职,同时创建初始数字产品通行证并为全面实施做准备。

在入门阶段之后,您可以过渡到我们灵活的公司许可证订阅模式,该模式有多种尺寸可供选择(XXS、XS、S、M、L、XL 和企业版(无限制))。根据所选等级,许可包括 API 访问权限、用户账户和一定数量的数字产品护照 (DPP),支持长期合规和运营扩展。

探索灵活的数据集成

Siemens 数字产品护照 (DPP4.0)

Select...
Catena-X 汽车网络徽标。
  • 与 EDC 连接器进行本地集成,实现可信的数据交换
  • 连接到 Digital Twin 注册表
  • 无需手动点对点集成即可实现供应链协作

常见问题解答

与我们的专家一起了解我们的 Battery Passport 用例,回答最常见的问题。

可持续制造

汽车电池护照

Siemens 电池护照使经济运营者能够创建、管理和导出电池护照,同时确保遵守监管要求。作为即将获得认证的原生 Catena-X 解决方案,它推动了供应链集成,实现了与供应商和客户的高效数据交换,从而促进了电池生产的循环性。

电池护照台上演示的视频截图。
博客

获取资源

本文介绍了高效电池回收如何帮助降低成本并减少排放。

电池回收的图标。