Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

电池行业的网络安全

借助西门子强大的深度防御网络安全方法,确保电池生产安全、保护 IP 并顺利运行运营。

数字化电池生产的网络安全

数字化电池生产依赖于高度互联的生态系统,而这种连接带来了新的风险。

当今的电池工厂集成了紧密耦合的 OT/IT 环境、远程访问功能和复杂的工业网络。结果,网络威胁的风险增加,可能导致:

  • 扰乱生产
  • 危及安全
  • 公开宝贵的细胞设计知识产权
744b91a2-738c-477e-a49e-86e69d1c2d04-Defense-in-Depth-Graphic-EN large-1280x720

西门子如何提供帮助

我们为电池制造商提供基于 IEC 62443 的多层深度防御网络安全方法,包括:

  • 工厂安全 — 保护敏感区域的出入并确保安全、合规的运营
  • 网络安全 — 分段网络、保护通信和检测异常
  • 系统完整性 — 确保关键自动化系统受到保护和值得信赖

深度防御

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-defense-in-depth-graphic-1

电池生产的工厂安全

电池线需要安全地进入敏感区域,例如化成室、电极区域和数据室。西门子通过访问控制、视频监控、明确的策略和持续监控来支持这一点。

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-深度防御graphic-2

OT/IT 的网络安全

电池超级工厂使用具有许多入口点的大型自动化网络。西门子通过网络分段、隔离区概念、SCALANCE 设备、安全 VPN、加密通信和集中式 SINEC 监控来保护这些安全。

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-深度防御graphic-3

关键自动化的系统完整性

SIMATIC 控制器、HMI、SCADA 系统和 SINAMICS 硬盘等核心设备都受到用户认证、基于角色的访问、专有技术保护和强化通信协议等内置功能的保护。

工业网络安全服务

从评估到监控再到灾难恢复,西门子专家提供针对工业环境量身定制的端到端支持。服务包括全天候监控、漏洞管理、工业隔离区架构和备份/恢复系统,确保对关键电池厂的运营充满信心。

208047ad-4a21-4089-94cd-f2cdbfad4890-行业安全服务网络安全视觉