我们的客户不是农民,而是想要提供当地种植的新鲜产品的酒店、餐馆和超市。
促进增长的正确技术
自动化和运营综合解决方案

目前,GreenTech提供两种类型的垂直农场:
• GreenBox装在一个标准的40HC容器中,每月最多可生产3,200头生菜。
• Urbinio专为室内使用而设计,基本上是GreenBox的较小版本,但没有容器。
两者都使用相同的自动化解决方案:紧凑型 SIMATIC S7-1200 PLC 控制水培系统,包括通风、温度、照明以及营养液的 pH 值和电导率。
通过 10 英寸 SIMATIC HMI Unified Comfort Panel,用户可以监控农场,调整个人参数,并为栽培植物选择匹配程序。
该农场连接到基于以下内容的远程监视和控制解决方案 SIMATIC WinCC Unified,它支持绿色科技公司进行操作,并可通过任何装有网络浏览器的移动设备进行监控和控制。
索切克说,西门子解决方案提供的高度集成使自动化和控制系统的实施变得简单。“用 TIA Portal,我们可以在一个软件中访问所有系统和功能,这非常方便且非常易于使用,” 他补充说。“我特别喜欢西门子系统提供的出色文档和支持,或者我们遇到的任何挑战,在线支持中都有解决方案。”