Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services 在 Sidunn 改造解决方案的设计、制造和装配方面积累了 20 年的经验
Sidunn 为几乎所有现有品牌和版本的 LV ACB 提供解决方案。
Sidunn 是根据孔对洞的原则设计的。换句话说:铜导体上没有开槽孔,但是 100% 合适的解决方案。这创造了可实现的最大接触面
Sidunn 在电流、导体横截面、短路电阻和温升方面根据 IEC61439 设计。每种特定的 Sidunn 解决方案都有这方面的报告。
使用 Sidunn 意味着:
“停机时间” 短,经过验证的解决方案,可以部分更换兴奋性ACB,因此
更低的投资!

动态

Service
为西门子 Xcelerator 产品/解决方案提供服务,帮助客户实现相关产品/解决方案的部署、集成、操作或维护

在售产品

使用西门子 3WA 断路器的 Sidunn 改造解决方案符合 IEC61439

Santon Circuit Breaker Service B.V.

通过使用三通Sidunn改造解决方案(IEC61439),您可以将所有品牌的报废ACB更改为新的ACB,因此3WA ACB可以成为您的新标准。