原因何在 对于每一个报废的 ACB,一个使用 Sidunn 的新的 ACB ?
o Santon Circuit Breaker Services 在改造解决方案的设计、制造和装配方面在 Sidunn 积累了 20 年的经验
o Sidunn 为几乎所有现有品牌和版本的低压断路器提供新的 ACB 的解决方案。
o Sidunn 是根据孔对洞的原则设计的。换句话说:铜导体上没有开槽孔,但是 100% 合适的解决方案。这创造了可实现的最大接触面
o Sidunn 在电流、导体横截面、短路电阻和温升方面根据 IEC61439 设计。每种特定的 Sidunn 解决方案都有这方面的报告。
o 借助 Sidunn,我们开发了一个采用一站式解决方案的项目,无需任何调整即可在现场将报废断路器转换为当前版本。
对于最终用户而言,这意味着:
o 较短的 “停机时间”
o 久经考验的解决方案
o 可以部分更换断路器而不是全新的开关板
o 较低的投资