Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
加速电池开发使电池行业能够设计创新的电池和电池组。
电池数字话题

电池工程

加快集成、基于模型、质量驱动的电池开发。开发高质量、高性能的电池、模块和组件,确保简化生产流程。获得见解以加快下一代设计,确保您作为领先电池制造商的角色。

大规模和快速地开发电池

全面的电池数字双胞胎对于市场成功至关重要。它准确地代表了整个电池开发过程:材料创新、电池/电池组工程、软件和系统集成。这解决了复杂的相互依存关系(化学、电气、电子、机械、软件),支持主动权衡管理,加快开发并优化设计。

十大电池供应商使用西门子 Xcelerator

三星、奥迪、ACC、Northvolt、Foresee Power、PSA、InoBat和Gotion等知名公司使用西门子Xcelerator来扩大超级工厂、推动可持续制造并提供先进的电池解决方案。与业界首选合作,保持领先地位。

90% 减少计算时间

看看奥迪如何通过提高热模型精度来开发更安全、更可靠的电动汽车电池。(奥迪)

50% 缩短包装设计时间

了解标致如何优化电池组设计和降低成本,同时将开发时间从几个月缩短到几周。(标致)

90% 根据实验验证模型的准确性

了解三星如何使用 CFD 和仿真提供更安全、更高效的锂离子电池组。(三星)

电池工程解决方案

提供下一代电池创新

下一代电池的竞争非常激烈,只有15家供应商将占据主导地位。Siemens Xcelerator 有助于克服设计挑战,利用数字双胞胎将化学与软件结合起来,以优化设计、加快创新、缩短上市时间并确保领先地位。

Select...

通过支持跨职能领域团队在电池专用环境中实时协作,确保您的电池和电池组设计满足性能、安全和成本目标。提供 360 度全方位的视图 电池数据可缩短开发周期 通过不断访问设计变更并弥合沟通鸿沟,以避免迟到发现问题。

案例研究

三菱汽车公司

Siemens CFD solution helps MITSUBISHI MOTORS CORPORATION pursue innovative simulations and improve product performance
Case Study

Gaining new perspectives with design exploration

公司:MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

行业:汽车及交通运输行业

位置:Tokyo, Japan

西门子软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

借助 Simcenter,我们利用设计探索提高了大约六到九度。这种方法现在应用于冷却机构,对提高我们车辆的性能做出了巨大贡献。
王宗光, 工程开发组, 三菱汽车公司
加快电池工程

浏览我们的资源库

使用数字化转型为整个电池开发过程提供准确的虚拟表示,通过快速开发满足安全和性能目标的电池、模块和电池组,使您成为电池创新的领导者。

该图显示两名工程师使用西门子Teamcenter加速电池开发。

电池工程解决方案

性能工程

仿真解决方案有助于电动汽车的电池建模和测试,促进不同规模的续航里程、可靠性、尺寸、重量和寿命之间的权衡。

生命周期管理

使用 Digital Twins 通过连接设计、系统、软件、仿真和可视化,优化规划、开发和交付创新电池设计的流程。

电池 E/E 系统

开发机械、电气和电子元件的集成模型,并进行设计审查和验证。利用快速的多学科循环解锁真正的并行工程。

机械设计

在灵活高效的生产设计环境中开发电池的三维数字双胞胎。快速构建精确的产品模型,用于可视化、共享和验证产品设计。

包装和系统工程

使用数字双胞胎来设计和调整电池组的大小,并验证车辆和行驶周期的性能。高效实现全球系统优化,同时实现个人性能目标。

持续的质量

为电池数据建立单一真实来源,以避免错误和优化设计。将质量嵌入到您的产品开发过程中,以确保持续的改进循环。

经常问的问题

了解更多

观看

网络研讨会点播 | 电池热管理系统的多尺度设计

网络研讨会点播 | 加速电池行业的电池对电池组技术

网络研讨会点播 | 利用下一代电池建模进行创新

听着

播客 | 为未来提供动力:驾驭电池电气化的动态

播客 | 释放电池管理系统 (BMS) 的潜力

播客 | 电池技术的可持续创新

阅读

白皮书 | 让电动汽车的梦想成为现实

电子书 | Teamcenter X 电池版

信息图 | BMS 嵌入式软件

我们来谈谈吧!

如有问题或评论,请联系我们。我们是来帮忙的!