卡里奥卡作为意大利卓越的象征,它面临着对Settimo Torinese工厂进行数字化以保持市场领先地位的挑战。标准化从印刷机和包装机到更高级别系统的数据传输至关重要。在Siemens控制器上集成OPC UA协议使他们能够克服以前的技术限制,确保灵活性和流畅稳定的数据流。
彻底改变文具行业的自动化
可扩展且安全的数字解决方案
标准化接口
无论机器类型如何,均实现标准化的服务器接口,以简化管理。
简化数据交换
确保轻松、安全和完整的数据访问,以实时监控整个生产生态系统。
优化 PLC 资源
大幅减少 SIMATIC S7-1200 设备内的开发时间和内存使用量。
卡里奥卡:效率和技术创新

稳定的数据收集系统
在装配和包装生产线上安装 SIMATIC S7-1200 PLC 可确保总体运行稳定性。得益于最新的固件,该控制器可以充当OPC UA服务器,从而实现信息流的创新集中化和标准化,从而达到更高的管理级别。
持续分析生产效率
数字化允许Carioca通过独立工具收集和分析机器数据。这种方法可以快速识别故障原因并采取有针对性的对策,从而不断提高整个生产系统的性能。


市场上的灵活性和多功能性
之所以选择 SIMATIC S7-1200,是因为其公认的多功能性。Siemens PLC 不仅用作简单控制器,还可用作数字通信的中心,可满足一家出口其 70% 的产品、要求最高质量和技术标准的公司的需求。
我们必须保持我们在欧洲发明的产品类别中的卓越制造,这一类别一直将我们视为市场领导者。与Siemens的合作旨在帮助我们在这方面实现质量飞跃。