跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Public charging solutions

高性能硬件、合适的软件和经验丰富的专家将指导您通往可用性高、利润丰厚的途中充电站。

寻找电动汽车的公共充电解决方案

无论是在高速公路上停留还是在城里购物:电动汽车司机都希望在方便的时候充电。没有等待时间,没有账单混乱,也不会在附近唯一的充电站出现故障时感到沮丧。我们为所有这些挑战提供了正确的解决方案——端到端。

Siemens徽标以电动汽车为重点,以带有充电站的风格化电动汽车为特色。

为何选择 Siemens eMobility 公共充电

实现快速可靠的充电体验

使用成熟的技术支持大功率充电,该技术可提供可靠的性能,并最大限度地减少高速公路、城市和交通充电地点的停机时间。

满怀信心地扩展充电网络

使用模块化、面向未来的解决方案,逐步构建和扩展充电基础设施,以适应不断增长的需求和不断变化的出行需求。

简化操作和网络管理

将硬件、软件和服务集成到一个生态系统中,以简化充电网络的安装、操作、监控和维护。

应对公共充电的挑战

公共充电基础设施必须满足运营商和驾驶员的高期望。高速公路、服务站和城市枢纽等场所需要快速充电、高可用性以及与现有能源和 IT 系统的无缝集成。

主要挑战包括:

  • 管理高峰负荷和电网限制
  • 确保正常运行和可靠运行
  • 随着电动汽车采用率的增长,扩展基础设施
  • 集成支付、监控和后端系统

    Siemens 采用端到端的方法来应对这些挑战,该方法将充电硬件、配电、数字解决方案和服务相结合,为运营商从规划到运营和扩展提供支持。
emobility-En-Route-pain-points-end-to-end-1280x720
fa738d00-32e8-4840-8f2e-7d07aa3a7143-si-sicharge-ds-1280x720

SICHARGE D

SICHARGE D 充电系统提供卓越的充电性能和全面的动态功率分配以及全方位的便利性。它易于维护,提供最大的可靠性和轻松的充电,并通过多种终端选项实现无忧付款,以适应不同的付款方式。

SICHARGE FLEX

SICHARGE FLEX 是一种分布式电动汽车充电系统,将坚固的电源柜与适应性强的分配器柜相结合。它旨在提供最佳性能——灵活、可靠、经济。

2eef9aa6-ea97-4948-918a-704cd5bf225d-si-emobility-sicharge-flex-solo-srgb-1280x720
带有 panto 的 SICHARGE FLEX 系列

电动交通服务

我们在充电设备的整个生命周期中提供量身定制的服务和持续支持。我们的 eMobility 服务始终致力于实现您的目标:从调试新充电机开始,通过第一手培训,逐步制定长期服务协议和备件服务。

Siemens Financial Services

改善能源生态系统和建筑技术是城市和工业转型的关键。Siemens 将技术和融资专业知识相结合,为建筑和城市注入活力。在Siemens Financial Services,我们通过结合深厚的技术知识和融资专长,了解重要的数字技术背后的复杂投资决策。

c57fcc2d-903f-46d8-a781-bdfe3e45b17c-sfs-key-visual-main-1280x720