Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
案例分析

Infomaniak D4 数据中心的可持续热量回收

在日内瓦,数字基础设施变成了当地社区资产:D4回收服务器产生的热量并将其供应给当地的区域供热网络,冬季为大约6,000户家庭供暖。Siemens 为这种大规模的能源再利用提供配电主干。

日内瓦的可持续数据中心

Infomaniak与La Bistoquette合作社和日内瓦工业服务公司(SIG)一起在日内瓦开发了D4数据中心。该设施建在公共公园地下方,将高密度计算与可持续城市能源概念相结合。D4没有排出多余的服务器热量,而是将其捕获并馈送到日内瓦的区域供热网络,为大约6,000户家庭提供供暖和热水。该项目将弹性IT基础设施与节能运营和可持续城市整合相结合。

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

将服务器余热转化为社区资源

D4 运行闭环热回收系统,可重复使用 IT 运营产生的能量。服务器、逆变器和冷却基础设施消耗的所有电力最终将在大约 40—45°C 的温度下转化为热量。这些热量通过空气-水热交换器传输,并使用热泵进行升级,然后再输入日内瓦的区域供热网络。冷却后的水在28°C左右返回数据中心以调节服务器温度,从而无需使用传统空调。该系统无需耗水即可运行,完全由可再生水力和太阳能提供动力。

衡量可持续发展绩效

D4 运行大约 10,000 台服务器,并将消耗的 95% 的能量作为热量重复使用。凭借 1.7 兆瓦的回收能量,它可以在冬季为 6,000 个节能家庭提供热能,夏季每天可为 20,000 个五分钟的淋浴提供热能,与天然气相比,每年可避免高达 3,600 吨的二氧化碳排放。

1.09 平均 PUE

0.95 平均投资回报率

1,7 兆瓦 总利用热量输出

以弹性配电为基础

D4 的能源再利用概念取决于其数字基础设施的持续、稳定运行。为了支持高可用性需求,Infomaniak 在其关键系统中实施了基于西门子配电技术的冗余电气架构:

  • SIVACON S4 总机 用于主配电系统
  • SENTRON 3WA/3VA 断路器 用于在电网、UPS 和备用发电机之间无缝切换
  • SIVACON 8PS 母线槽 以最小的能量损失实现高效的电力传输

再加上冗余的中压馈电、双 UPS 系统和备用发电系统,该基础架构提供了数据中心不间断运营和稳定系统性能所需的电气弹性。

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
今天,面对气候紧急情况,PUE已经不够了。我们还必须考虑新的指标,例如ERE和ERF。数字基础设施应该是能源转型的驱动力,而不仅仅是电力消费者。
鲍里斯·西根塔勒,Infomaniak 创始人兼首席安全官

PUE 之外数字基础设施的循环蓝图

D4 展示了弹性电气基础设施、可再生能源和热回收如何协同工作,为数字基础设施创建更可持续的模式,回馈周边社区。

除了传统的效率指标外,该项目还证明数据中心可以更好地利用其消耗的能源,同时保持高度可靠的运营。为了鼓励更广泛地采用,作为E4S计划的一部分,Infomaniak与洛桑联邦理工学院、IMD和洛桑大学一起将D4概念作为开源项目发布了 d4Project.org

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20