围绕下一项目阶段的讨论很快表明,单栋建筑升级无法最大限度地发挥校园的长期潜力。罗伊特拥有两所养老院、一所护理学校、学生宿舍和员工宿舍,因此需要一种能够为多元化和相互关联的环境提供服务的能源概念。
扩大范围使该医院能够加快实现其可持续发展目标,提高运营效率。在活跃的医疗园区中实施低碳能源系统需要仔细的协调,这样建筑物、技术系统和日常运营才能顺利地集成到新的解决方案中。

自2019年以来,Bezirkskrankenhaus Reutte与西门子合作多年来一直致力于能源改进。计划对新建的养老院进行升级,这表明有可能在整个校园范围内重新构想能源战略。
围绕下一项目阶段的讨论很快表明,单栋建筑升级无法最大限度地发挥校园的长期潜力。罗伊特拥有两所养老院、一所护理学校、学生宿舍和员工宿舍,因此需要一种能够为多元化和相互关联的环境提供服务的能源概念。
扩大范围使该医院能够加快实现其可持续发展目标,提高运营效率。在活跃的医疗园区中实施低碳能源系统需要仔细的协调,这样建筑物、技术系统和日常运营才能顺利地集成到新的解决方案中。

新的能源概念可以顺利连接到现有的供暖网络,从而在不进行重大结构调整或运营中断的情况下将旧建筑和新的养老院都包括在内。
一种加热解决方案,每年可减少 1,580 吨二氧化碳的排放,并支持医院的长期可持续发展目标。
通过 Desigo PX 和 Desigo CC 实现透明、综合的运营,为整个园区提供清晰的系统洞察和稳定、高效的性能。
为了将这一扩展愿景变为现实,Siemens 为整个医院园区开发了统一的能源概念。该解决方案的中心是一座新的热发电厂,它将现代可再生技术引入复杂的医疗保健环境。
三个高温热泵构成了系统的核心,提供了 1,200 千瓦的总加热能力。它们使用地下水抽取和再注入系统运行,该系统不仅可以提供热量,还可以用更有效的基于地下水的方法取代医院以前的机械冷却。该系统可无缝集成到现有的供暖网络中,并由专用的储热系统提供支持,以平衡全天的需求。
安全性和可靠性仍然至关重要。该场地包括45,000升的储油库作为应急储备,以及确保安全运行的气体探测系统。所有学科都通过用于控制的 Desigo PX 和用于集中监控的 Desigo CC 进行数字连接,从而使医院能够清晰地了解整个校园的绩效。
这种综合设置将暖通空调、地下水系统、通风、电气装置、照明和数字建筑管理整合到一个协调的解决方案中,以支持医院的长期可持续发展目标。
通过我们的低碳热发电中心,我们再次展示了我们在数字化和可持续发展方面的专业知识。
罗伊特的转型表明,当单一的现代化理念发展成整体校园战略时,一切皆有可能。该项目不是一次升级一栋建筑,而是将供暖、制冷、通风、电气系统和数字管理整合为一个协调的能源概念。
这种方法即使是医院的旧建筑,包括可追溯到1960年代的建筑,也能受益于可再生热量、高效的地下水冷却和透明的系统监控,所有这些都不会对医院的日常活动造成重大干扰。