跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为冰球运动员提供所需的优势

ELITE 刀片性能技术将尖端技术带到了冰上。控制系统可确保持续可靠的锐化,让玩家发挥出最佳表现。

为最佳性能做好准备

在加拿大,曲棍球不仅仅是一场比赛,它是一项严肃的事情,也是国家认同的重要组成部分。超过50万注册的加拿大玩家在2860个室内溜冰场和5,000个室外溜冰场上玩耍。

那么,玩家的速度、敏捷性和控制力的秘诀是什么?答案在于滑冰鞋刀片的形状或轮廓。虽然它可能看起来平坦,但滑板刀片从脚趾到脚后跟有一条曲线或曲线组合,决定了敏捷性和力量之间的平衡。而且,每位玩家都有自己喜欢的刀刃轮廓,这有助于他们发挥最佳机动性。

ELITE Blade 的系统可以轻松磨出曲棍球刀片。将溜冰鞋放在机器顶部,在计算机面板上选择磨刀参数,然后——刀片是按照玩家的确切规格进行磨刀的。

提供精度、可靠性和一致性

加拿大客户案例精英刀锋滑冰鞋底部

使用 ELITE Blade 进行塑形和锐化

像所有锋利的边缘一样,滑板刀片会随着时间的推移而变暗。锐化赋予他们新的生命。但是,传统的磨刀技术可以改变刀片的轮廓并影响玩家的表现。

这是Elite的创始人丹尼斯·普罗克斯想为他的儿子(魁北克青少年队的球员)解决的问题。丹尼斯·普罗克斯沮丧地寻找一家能够在不降低刀片轮廓的情况下磨刀片的供应商,最终发明了一种最先进的计算机化磨刀器,可以完美地保持刀片的形状。那是 ELITE Blade 性能技术的推出。

为精英玩家提供尖端技术

ELITE Blade Performance Technology总裁布莱恩·巴克斯特说:“北美超过85支职业曲棍球队都在使用我们的系统,包括NHL、AHL、NCAA、Major Junior和新的职业女子曲棍球联赛。”

布莱恩·巴克斯特补充说:“在了解刀片形状的微小变化如何影响滑冰风格和滑冰表现方面,已经取得了长足的进步。”“当我们将磨刀系统从模拟系统过渡到数字系统时,我们需要的是数字控制系统,它使我们能够读取刀片的形状,然后对刀刃的速度和压力进行编程,以完美地保护轮廓。”

一名男子正在使用 ELITE Blade 的一台革命性的磨刀机来磨冰鞋。
Siemens Unified Basic 面板使机器易于操作

控制精度、一致性和可靠性

ELITE Blade 的尖端解决方案包括来自西门子的最先进技术。西门子销售客户经理 Terry Raposo 说:“我们的解决方案带来了精度、可靠性、可重复性和一致性。”“该控制系统包括SIMATIC HMI统一基础面板、SIMATIC ET 200SP控制器和SINAMICS S210伺服驱动器,可帮助系统达到每次锐化所需的精度。”统一的基本面板使机器易于操作。RFID 系统可以跟踪使用情况、性能和状况,并在所有流程中提供高水平的可追溯性。”

为玩家取得更好的成绩

蒙特利尔加拿大人队的首席设备经理帕特·朗格洛伊确保蒙特利尔加拿大人队的球员拥有保持比赛领先地位所需的一切。他说:“曲棍球很特别。”“我的工作包括确保球员得到他们需要的一切。滑冰鞋涉及很多工作。我们有23名选手的阵容,每位选手使用十六套刀片。”

使用 ELITE Blade 的系统让 Pat Langlois 的工作变得容易多了。他补充说:“对我来说,最重要的是保持一致性。”“我们有更好的工具可以使用,可以为玩家提供更好的成绩。”

一台 ELITE 刀片磨刀机安装在车间里。
对我来说最重要的是一致性。我们有更好的工具可以使用,可以为玩家提供更好的成绩。
帕特·朗格洛伊斯, 首席设备经理, 蒙特利尔加拿大人队