参加 Siemens for Startups 计划的资格标准:
- 仅限新客户
- 私人控股公司
- 最终客户产品必须以商业产品为目标
- 主要业务不是咨询或服务
- 已获得 PME 和启动计划管理层的批准
计划详情:
- 前两年的软件折扣起价超过90%,之后每年下降15%
- 价格反映了 1 年的 SaaS 许可
- 购买其他 Siemens 产品组合产品可享受 75% 的折扣
通过利用 3D 设计和模拟,用户通过提高客户保留率、生产率以及降低缺陷成本和单位总成本,可将盈利能力提高多达 36%。
简化的文件共享加上集成的 CAD 和仿真将花在 CAE 上的时间减少了多达 80%。
制造商正在使用虚拟原型设计将其创建的物理原型数量同比减少23%
想知道我们的哪个软件包适合您?请在下方查看我们的设计和仿真选项。如果你没有看到你要找的东西, 联系我们 我们将与您合作创建您需要的软件包。
您的时间紧迫且资源有限吗?正在寻找用于设计、仿真和虚拟原型设计的集成平台?Design X for Startups 套装提供各种工具,包括:
该套装专为资源有限、时间紧迫且需要高效的分布式协作工具和有限的IT基础设施预算的初创公司而设计,它利用了NX、Teamcenter和Simcenter的强大功能并将其置于云端。工程 X 包含:
适用于想要对其产品进行从早期探索到系统定义的全面仿真的公司。功能包括:
Siemens for Startups Electronics 套餐提供电子扩展,可为工程设计、优化和制造的各个阶段提供可扩展的、经过行业验证的解决方案。 立即申请。
专为从一开始就希望实现顶级设计控制的公司而设计;通过将产品需求、设计文档、测试数据、风险和外部标准结构化为面向对象的模型,初创企业可以建立具有完全可追溯性的设计控制。
参加 Siemens for Startups 计划的资格标准:
计划详情:

公司:Natilus
行业:航空航天及国防行业
位置:加利福尼亚州圣地亚哥, United States
西门子软件:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter
想了解更多?伸出手来!