Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Vyncke:我们在任何地方部署的雷达测量

多亏了 SITRANS LR580 雷达计,生物质专家 Vyncke 的液位测量可以用于任何应用。

从细粉到粗糙的木片:Vyncke将各种废物转化为绿色能源。没有两座工厂是相同的,但它们都有一个共同点:在物料进入火源之前储存物料的饲料仓。控制与自动化工程师Stijn Denoulet:“控制饲料仓中的液位对于均匀焚烧至关重要,但是我们还没有适用于所有类型燃料的解决方案。使用 SITRANS LR580 雷达计,我们找到了一个。”

将废物转化为能源

佛兰德斯西南部,1920 年代。铁匠路易斯·文克修理为高能耗亚麻加工提供蒸汽的锅炉。他想知道,为什么不燃烧亚麻废物来制造蒸汽,而不是昂贵的煤炭。 这样,我们就不必处置废物,如果有的话,我们需要的煤炭也会减少。 一个世纪后,Vyncke是一家蓬勃发展的跨国公司,其核心业务相同:利用生产废物生产绿色能源。

Stijn解释说:“从小颗粒到大块大件垃圾:我们已经掌握了焚烧的艺术。”“这确实涉及一些专业知识。你希望材料完全烧掉,排放物符合当地标准,最重要的是,工厂保持可用状态。焚化炉会遇到困难。我们根据需要设计它们 尽可能少的干预。”

“每台机器都是 定制。我们可以只供应焚化厂,也可以一站式建造:从燃料制备到涡轮机。”

Vyncke - waste into energy

掩体确保均匀焚化

“一个组件在任何地方都是一样的:饲料仓。这是一个 缓冲 在储存燃料的筒仓和火源之间。它可以捕获流速的差异,从而保持流量均匀。在高筒仓中,重力使底部的材料比顶部的材料更紧凑。

“我们喜欢保留掩体 大约半满了。它显然不应该溢出,但也不应完全排空,因为材料会封闭筒仓和火源之间的空气。测量掩体的液位是一项挑战,因为我们焚化了许多不同的材料。灰尘使光线测量变得困难。粘性或粗糙的材料排除了电容式仪表和振动叉子,因为某些东西可能会卡在那里。而且大多数雷达之所以失效,是因为掩体很小:宽和高都在一到三米之间,只有半米深。这会因为反射而产生'噪点',直到现在我们都无法过滤掉这些反射。”

“为每种材料寻找单独的解决方案是令人望而却步的。这需要太多的工程时间。到目前为止,我们在90%的案例中使用了微波屏障。这通常进展顺利,但不会提供太多信息。我们在彼此下面放了三个信息点,只剩下三个信息点:空的、正好是半满和已满。理想情况下,你应该有一个 模拟信号 以获取更精确的信息。对于剩下的10%,即粘在屏障眼上的粘性物质,我们仍然需要寻找替代方案。”

Vyncke - bunker

适用于所有情况的单一解决方案

“对于我们的丹麦客户 AAK,我们进行了改造 新的雷达计 SITRANS LR580。AAK 生产乳木果油,残留的产物是细粉。同样,我们使用了三个微波屏障,并辅以激光计。但是激光器经常因为大量的灰尘而失效。机器继续工作,但我们无法控制液位,操作员必须每天进行干预,因为激光器会发出错误信息。对于基本上无人驾驶的工厂来说并不理想。改造进展顺利:LR580 在出厂设置下立即运行,我们通过蓝牙连接进行了调整。”

Vyncke - Stijn Denoulet

关于 Vyncke

Vyncke(Harelbeke)在现场建造生物质发电厂,将生产废物转化为绿色能源。从简单的焚烧厂到成套工厂,每个项目都是量身定制的。该集团在全球十个地点拥有约500名员工。

自改造以来,我们没有收到任何错误消息。
Stijn Denoulet, 控制与自动化工程师, Vyncke

西门子过程仪器销售工程师马蒂亚斯·德斯利说:“SITRANS LR580 的运行频率为 80 GHz,机载电子设备速度更快。”“这使我们能够发送短而强大的脉冲并更好地过滤噪音。而且误差角度更小。”所有这些特性使 LR580 适合 AAK 的项目。“自从 LR580 改造以来,我们有 零错误消息,” Stijn 证实。

Vyncke - Matthias Deslee
得益于 SITRANS LR580 中更快的电子设备,我们可以发送更短的脉冲并更好地过滤噪音。
马蒂亚斯·德斯利, 销售工程师过程仪表, Siemens

这还不是全部。“25年来,我一直在寻找一种适用于所有地方的解决方案。就是这样。大多数设计已经过更改和测试,我们现在正在等待具体的应用。我们的项目通常会有一定的交货时间。但就目前而言,所有迹象都表明 LR580 将在任何地方都可用。对客户更有利,因为他们现在可以获得精确的数据,而对我们更好,因为我们节省了大量的工程时间。我们保留了两个微波屏障作为安全防护,但是在空载和满载之间,我们现在总能获得准确的信息。”

想亲自探索 SITRANS LR500 系列吗?

在这里阅读所有相关信息。