跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

钢铁转型的催化剂

Digital transformation正在支持荷兰塔塔钢铁公司努力提高运营效率和减少环境影响。

Tata Steel Nederland

照片由 Fix Media (fixmedia.nl) 拍摄

通过成为 数字企业,荷兰塔塔钢铁公司正在优化流程,确保高运营可用性并支持其向清洁生产的过渡。

钢铁行业正接近一个积极的临界点。全球制造商正在采取大胆的措施来减少世界上排放密集度最高的材料之一的碳足迹。欧洲将钢铁脱碳视为其经济安全和更大竞争优势的战略。

荷兰塔塔钢铁公司正在推进自己的雄心勃勃的计划,将艾默伊登工厂的二氧化碳排放量减少35-40%,该工厂是欧洲二氧化碳效率最高的传统钢铁厂之一。Digital transformation正在支持荷兰塔塔钢铁公司努力提高运营效率和推进其可持续发展目标。

数据势在必行

在高度复杂的钢铁生产环境中,连续性和安全性至关重要, Managed IT/OT Infrastructure 是关键。荷兰塔塔钢铁公司位于艾默伊登的热轧钢厂和热浸镀锌生产线的核心是我们的工业自动化数据中心。这种本地 IT 基础设施是专门为工业环境设计的。它将生产应用(如 SIMATIC PCS 7)集中在一个平台上,该平台结合了基于虚拟化、数据存档、备份和恢复功能的计算,以及符合 IEC 62443 标准的网络架构,用于安全 IT/OT 数据交换。荷兰塔塔钢铁公司可以信赖基础设施的高可用性、效率和网络安全。

但是,这样的 IT/OT 基础架构需要持续的维护,包括定期修补、确保数据备份的完整性、实施更新和管理漏洞。这就是荷兰塔塔钢铁公司也依赖我们的管理服务的原因 可用性维护-运营 (前身为远程工业运营服务)旨在有效维护工业自动化数据中心的健康和安全。专家团队持续监控和管理IT/OT系统,发现潜在问题并在它们对运营产生影响之前迅速予以解决。在最初的实施过程中,成功修复了25%的更新和备份,并且自部署以来,通过持续的主动监控,已防止了多个系统关闭。

Tata Steel IJmuiden - storage facility

照片由 Fix Media (fixmedia.nl) 拍摄

从数据到影响: 通过基于人工智能的预测性维护为清洁生产做出贡献

有效的维护是可持续发展的关键因素。荷兰塔塔钢铁公司通过实施我们基于人工智能的技术,将其位于艾默伊登的冷厂退火湾的数字化水平提升到了一个新的水平 Senseye Predictive Maintenance 解决方案。Senseye 使用车间数据和人工智能驱动的算法来预测和通知维护团队潜在问题,从而减少了手动检查的需求。其内置的生成式 AI CoPilot 还通过填补知识空白来增强他们的维护团队的能力。

在排气净化装置中,Senseye检测到风扇速度提高与气流减少之间存在不匹配,这表明过滤器堵塞。维护团队更换了过滤器并更新了控制参数,防止有害烟雾释放到环境中。

安装后,冷轧厂的机器故障次数减少了 67%,从 18 次减少到 6 次。荷兰塔塔钢铁公司在六个月内获得了投资回报。

钢铁仍然是现代世界的基础。

到2050年,仅全球钢铁行业就将占化石燃料相关排放量的近35%。现在是所有行业重新思考商业模式、业务优先事项和业务可持续性的时候了
桑吉夫·保罗, 安全、健康与可持续性副总裁, 塔塔钢铁

我们与荷兰塔塔钢铁公司的合作有助于塑造可扩展、安全和面向未来的工业运营,并支持他们向清洁生产过渡。