创新为科学服务
在瑞士,大多数人将粒子物理学与欧洲核子研究组织联系起来。但是巴西是世界上最现代化的粒子加速器之一Sirius的故乡。它以夜空中最亮的恒星命名,位于圣保罗坎皮纳斯的巴西能源与材料研究中心(CNPEM)。
Sirius 帮助研究人员应对医疗、农业和能源领域的一些最大挑战。我们与巴西同步加速器照明实验室(负责 Sirius 的团队)合作,确保这一关键基础设施安全可靠地运行。
0.5 微米 光束宽度
支持原子级材料分析。
360 倍 更高的辐射强度
比之前的 UVX 加速器。
68K 平方米 配有 500 米以上戒指的设施
提供世界一流的研究基础设施
Sirius 的工作原理
同步加速器光是一种电磁辐射,可以像超级显微镜一样非常详细地研究材料的成分。它使研究人员能够看到原子和分子如何运动和相互作用,并分析不同材料的内部结构。
这种辐射被分成宽度仅为 0.5 微米的极窄光束。这相当于人类头发厚度的0.5%。光谱范围广,从红外光到X射线,包括可见光和紫外线辐射。
这种辐射是如何产生的?当带电粒子被外部磁场偏转时。这正是Sirius的设计目的。电子在环状结构周围加速,每次改变方向时,都会发射同步加速器光。
通过使用这种光谱的不同部分,研究人员可以在广泛的领域进行专业研究。Sirius 帮助开发新药和新疗法、探索可再生能源和推进农业研究。
同步加速器光是一种电磁辐射,可以像超大功率显微镜一样详细研究材料的成分。
每个级别的精度
Sirius 的科学要求极高的精度。为了防止干扰研究结果,必须将温度、湿度和振动等因素控制在最佳程度上。任何偏差都可能危及数据。
CNPEM 选择我们作为合作伙伴来帮助满足这些要求。我们提供的涵盖电气化、自动化和数字化的技术与我们为工业和基础设施客户提供的解决方案相同。它们已经在极其苛刻的条件下经过测试和验证。
工业控制-SIRIUS
借助 SIRIUS,我们为每种工业控制应用提供独一无二的综合产品组合。主要优点:凭借其模块化设计,我们的产品可以以非常简单的方式进行规划和内置到控制柜中。它们特别容易集成到分布式系统中。
接下来会发生什么
我们帮助应对社会中一些最严峻的挑战,而帮助推动巴西科学进步是我们很自豪能参与的任务。