Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
NIS2 已准备好安装新的控制系统

轻松迁移:“两分钟内就完成了”

当 Level Automation 从 Simatic S7-1200 迈向新一代 Simatic S7-1200 G2 控制系统时,进展比预期的要顺利得多。

当 Level Automation 正要将其自动化机柜中的控制从 Simatic S7-1200 升级到下一代控制系统 Simatic S7-1200 G2 时,迁移速度比任何人预期的都要快。

— 花了两分钟。这几乎简单得离谱,该公司的所有者说 马丁·奥佐尔斯。

见解来自研讨会

Level-automation-sweden-1-story-img-640x360

马丁·奥佐尔斯,Level Automation的所有者和联合创始人,该公司专门生产和建造电气和自动化机柜。

在西门子在瑞典默恩达尔举行的一次研讨会上,马丁·奥佐尔斯开始与之交谈,该研讨会正在讨论新的标准和网络安全要求 拉尔夫·福尔克 来自 Siemens 的关于新一代控制系统 Simatic S7-1200 G2 的信息。

— 然后我意识到是时候冒险了。我们之前已经对自己进行了升级,从 S7-200 升级到 S7-1200。这是一次大跳跃,花了很多时间,所以我现在有点想挖掘了。但是这次是完全不同的东西,无法比较,马丁·奥佐尔斯说。

使用新的迁移工具像馅饼一样简单

当 Level Automation 从 Simatic S7-200 迁移到 S7-1200 时,需要大量的手动工作。借助 Simatic S7-1200 G2,该过程基本实现了自动化,这要归功于新的迁移工具,该工具是自动化平台 TIA Portal 的附加工具。

— 您进行准备情况检查并获得两份 Excel 报告,一份显示最接近的硬件对应物,另一份显示程序中可以迁移的内容。过去,你必须自己查一遍,但现在所有内容都是自动建议的。它节省了大量时间。

结果呢?

— 我们按下了按钮,两分钟后迁移完成了,马丁·奥佐尔斯笑着说。

Level-automation-sweden-2-story-img-640x360

电工 Vasileios Raptis 手里拿着 Level Automation 车间每年建造 150—200 个机柜中的一个。

“我们按下了按钮,两分钟后迁移完成了”
马丁·奥佐尔斯

为 NIS2 做好准备

Level-automation-sweden-3-story-img-640x360

Level Automation的所有者马丁·奥佐尔斯、西门子Simatic S7-1200 G2产品经理艾玛·克里斯滕森、西门子客户经理妮娜·拉贝和西门子TIA Portal产品经理拉尔夫·福尔克。

新的Simatic S7-1200 G2系列已通过网络安全标准IEC 62443的认证,这是拼图的重要组成部分,因为NIS2指令对具有重要社会意义的活动提出了更高的要求。

— 许多市政当局尚未开始根据NIS2设定要求。他们经常认为购买 “NIS2级机器” 就足够了。但是 NIS2 是关于风险分析和流程的。但是,令人欣慰的是,我们的自动化柜现在处于最前沿,马丁·奥佐尔斯说。

Level Automation 设计、建造和编程电气和自动化机柜,主要用于水和污水处理行业、机器制造商和各种工业流程。但是他们不会自己调试系统。

— 如果需要进行调整,我们客户的技术人员会有存储卡。然后,我们只发送新文件,这使得更新变得快速而简单。或者,如果最终客户自己进行更新,我们会向您发送存储卡和说明。我们不必旅行,客户可以节省时间。

灵活性和以客户为导向的方法

该公司于2010年在瑞典阿希姆成立,此后建立了稳定的回头客网络。

— 许多人不知道他们到底需要什么,因此我们帮助他们从头开始制定解决方案。我们可以获得从餐巾纸草图到完整需求规格的所有内容。

公司规模很小,但这被视为一种优势。

— 我们的周期非常短。如果客户在项目中发现某些东西被遗忘了,我们可以快速进行更改和适应。这是一项主要的竞争优势。

使用 Siemens 将范围扩大到更广的范围

与Siemens的合作是长期的,值得赞赏,并且建立在良好的对话基础上。

— 在 TIA Portal 中,我们有宾至如归的感觉。一切都已集成,我们得到了所需的支持。过去,你主要是打电话,但今天我们直接在电脑上输入案例,总能很快得到反馈。它运作良好。

西门子作为一个品牌提供了安全的优势。

— 有了西门子,我们进入了广阔的市场,它被所有地方所接受。所有外出工作的学童都知道西门子。

有了 Simatic S7-1200 G2,某些解决方案可能会更便宜,例如具有更多通道的新型 I/O 卡。新一代还在 DIN 导轨上占用的空间更少,而且功能更强大。

Level-automation-sweden-4-story-img-640x360

对于旧的 Simatic S7-1200,无法使用数字双胞胎,但是对于新的 Simatic S7-1200 G2,Simatic S7-PLCSim Advanced 可以在没有物理硬件的情况下测试和优化控制。

下一步:新的 HMI 面板

在 PLC 迁移之后,接下来是面板。关卡自动化将移至 Simatic WinCC Unified。

— 我不知道还有面板迁移工具,马丁·奥佐尔斯说。

— 它叫做 Data2Unified 而且非常流畅拉尔夫·福尔克说。

— 尝试一下会很有趣,马丁总结道。

特色功能

SIMATIC S7-1200 G2

KV S7 1200 G2 迁移形状垂直大号

2026 年 5 月

  • 根据 IEC 62443 认证 — 符合现代网络安全要求并符合 NIS2
  • 速度明显更快、更强大 比上一代
  • 新硬件配有 更多内存和更多功能
  • 更紧凑的设计 这在 DIN 导轨上占用的空间更少
  • 平稳迁移 通过 TIA Portal 中的新迁移工具
  • 经济高效的 I/O 模块 — 在某些配置中,以更低的价格提供更多渠道
  • 完全集成到 TIA Portal 以及面向未来的开发平台