传统的灌装模式给安全和生产率带来风险。 制药整合 通过从工业 4.0 和 5.0 的角度重新思考流程来应对这些挑战。得益于西门子工业 PC 和 SIMATIC S7-1500 软件控制器 S7-1500,该公司提供灵活的解决方案。TIA Portal 的采用允许在单一环境中管理整个自动化,从而优化开发。
用工业 4.0 彻底改变制药行业
可扩展、快速、安全的数字解决方案
整合 IT 和 OT 世界
该架构将 OT 的运行稳定性与 IT 的灵活性相结合,支持 Python 和 C# 等语言。
确保网络安全
旨在保护数据和过程完整性的系统,以符合严格的制药法规。

管理精确信号
在 Profinet 中使用 SIMATIC ET200SP 分布式 I/O,对每个现场信号进行可靠、准时的控制。
制药整合:制药行业的机器人技术和精准度

使用 SIMATIC S7-1500 提升性能 S7-1500
SIMATIC S7-1500 Software Controller 的采用使得 Pharma Integration 能够在基于 PC 的高性能基础架构中管理复杂逻辑。S7-1500这种选择可确保稳定性和卓越的处理速度,这对于协调用于注射药物灌装的机器人系统至关重要。
使用 TIA Portal 简化开发
得益于 TIA Portal 独特的开发环境,自动化团队可以无缝集成所有硬件和软件组件。这缩短了工程时间并便于维护,从而可以快速响应全球药品制造商所需的定制需求。


将灵活性与监管合规性相结合
在质量至关重要的领域,西门子技术确保完全符合安全要求。先进的机器人和数字控制之间的协同作用可以克服过时技术的局限性,提供符合工业 5.0 标准的更合理的灌装过程。
在制药界,西门子是可靠性的代名词,因此,我们开始与他们的团队密切合作,寻找满足我们需求的最佳答案。
.png?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)