Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

通过自动化,每小时可完成 3,000 份小册子

Siemens 提供的强大的 PLC、安全硬盘和 HMI 面板是 SMO 半自动串烧机 P3000 的秘密组成部分。

总部位于埃克洛的SMO开发了一种半自动机器,允许食品生产商每小时将多达3,000份沙爹从传送带上卷出来。一系列非常有效的西门子 PLC 和驱动器,再加上简洁设计的 HMI 面板,使 P3000 脱颖而出。

关于 SMO

SMO 为汽车、农业和园艺等各个领域开发和制造机械。但是这家总部位于Eeklo的公司在食品行业尤其强大,包括其机器 Pintro 特许经营权。

大规模手工串烧

Pintro 故事的开始可以追溯到 2007 年。“当地的一位屠夫想要 提高烤串的效率 同时又不失其手工感。” SMO的Pintro系列商业经理彼得·韦恩斯说。“他带着基本设计来找我们,我们开发了一台小型机器,屠夫可以轻松地将其放在后室的桌子上。”

“很快,我们吸引了工业企业的兴趣,他们看到了未来 自动版本 这台机器可以更大规模地用棍棒生产肉类。这是我们作为机械工程师的长期经验所面临的挑战。我们最初开发了 P1000,现在还有 P3000。在每小时可以制作 1000 根烤串的 P1000 中,我们生产了将近 30 支,而 P3000(每小时可生产 3000 根烤串),我们使用了一台测试机,目前已售出两台。”

“P1000 和 P3000 是 半自动。也就是说,在生产过程中,机器上还有人。我们还有一台带有 Pick & Skewer 的全自动串烧机,但有了 P3000,你可以挑选和放置两倍的烤串。因此,您仍然需要人力,但由于串烧是季节性产品,因此更高的产能通常是我们客户选择的决定性因素。使用 P3000,他们可以在旺季在装配线上生产。”

串烧是季节性产品。因此,P3000 的高容量是我们客户选择的决定性因素。这使他们能够在旺季在装配线上生产。
彼得·韦恩斯, Pintro 负责人, SMO

紧凑型高性能控制器

自从大约15年前Pintro部门成立以来,西门子一直是SMO的定期合作伙伴。“对于机器中的 PLC 来说,Siemens 是 我们的第一个也是唯一的选择 从一开始,” SMO的PLC程序员本·德沃斯说。“首先我们合作过 LOGO! 但是我们很快切换到 SIMATIC S7-1200 现在我们一起工作 SIMATIC S7-1500。”

“你可以放心地将 SIMATIC S7-1500 系列中的 PLC 称为我们 S7-1500 高级控制器,” 西门子客户解决方案架构师沃特·福克说。“得益于更强大的 CPU,它们性能更高,但仍然非常紧凑。对于机器制造商来说,这是一个巨大的优势,因为他们在机柜空间方面往往受到限制。”

“我们还选择了 SINAMICS G120 硬盘 来自 Siemens,” Ben 补充说,“部分原因是他们有一个 内置 Safety Limited 速度功能 确保安全。P3000 还有 采用 IP69K 的 HMI 触摸屏 来自 Siemens。IP69K 是防尘和防水的最高防护等级。对于食品行业的机械而言,一切都必须是简洁的设计。”

“我们采用 IP69K 的触摸屏经过精心设计 专门用于食品行业,” 沃特澄清说。“例如,圆角可以防止细菌形成,你可以在高温和高压下清洁屏幕而不会损坏屏幕。”

SMO - Wout Foqué
由于其更强大的 CPU,SIMATIC S7-1500 系列中的 PLC 具有更高的性能,但仍然非常紧凑。S7-1500对于机器制造商来说,这是一个巨大的优势。
Wout Foqué, 客户解决方案架构师, Siemens

使用 TIA 开放性减少错误和浪费时间

Ben 一直在合作 TIA 开放性 花了几年时间来编程和配置机器。“如果你在包含大量组件和序列的机器上工作,你很快就会开始复制粘贴代码。错误不可避免地会蔓延到那里,你需要很长时间才能纠正错误。”

“随着 TIA 的开放性, 你犯的错误更少,浪费的时间更少,“Ben 继续说道。“你从机器描述开始:序列是如何连接的,组件是什么等等。如果你的构建出现问题,软件会通知你。这样你才能避免错误。如果你没有收到更多的通知,你可以生成你的数据和功能块。”

Wout解释说:“这些标准化模块是构建模块,以后你可以很容易地以模块化的方式使用它们。”“如果你有这样的基础,那么之后,比如说,当你重新订购机器或开发下一个模型时,你的工作效率就会大大提高。作为机器制造商,TIA 开放性还能为你带来更多好处 定制工作的范围。你有自己的标准方块,可以根据客户的需求在上面多放一层。”

“例如,对于我们的 P3000,TIA 开放性让我能够轻松生成 不同语言的警报,” Ben 说。“我只需复制代码(每种语言一份),然后将它们导入到人机界面中,在那里进行翻译。一些客户希望立即在 HMI 警报中看到哪个组件出现故障。反过来,这可以通过在提醒中引用机器图来完成。而且,如果你通过TIA Oppensency更改编程中的某些内容,你可以放心,所有其他信息都将保持正确。以前不是这样。”

SMO - Ben Devos
如果你正在编程大型机器,你很快就会开始复制粘贴。错误不可避免地会蔓延到那里,你需要很长时间才能纠正错误。有了 TIA 的开放性,这已成为过去。
本·德沃斯, Software 与自动化工程师, SMO

P3000 2.0,速度更快,更人性化

得益于 TIA 开放和西门子更强大的 CPU,SMO 为其成功铺平了秘诀。“根据购买第一台 P3000 的 Westvlees 的反馈,我们 进一步完善 机器,” 彼得说。“例如,我们向第二位客户,一家西班牙制造商,出售了速度更快、更易用的'P3000 2.0'。我们还在 Westvlees 的 P3000 中对第二台机器进行了修改。”

Ben:“得益于用户友好的多语言人机界面触摸屏,P3000 还具有防伪功能:作为操作员,您可以非常快速地使用它,而且由于我们通过屏幕提供的图片支持,更改配方也很容易。我们真的 接近极限 现在有 P3000 了,尤其是在硬件方面。我们可以让马达旋转得更快,但是装载箱的行为会很奇怪。这台机器做了它应该做的事情,我们的客户非常满意。”

SMO - P3000