跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

创新的托盘仓库可节省时间、能源和空间

Matthys 使其内部存储更安全、更经济、更快捷。在西门子的帮助下,他们甚至进入了一个新的细分市场。

Matthys Group 最初是一项旨在更安全、更高效地储存电缆卷筒的内部活动,现已发展成为一个拥有 600 多个存储地点的全自动托盘仓库。该装置将西门子的驱动技术与内部软件开发相结合。结果?物流转型不仅在公司内部有所作为,而且开辟了一个新的细分市场。

地面上的电缆卷盘:空间大,概览有限

Motiv首席执行官克里斯托夫·范德维尔德解释说:“作为机器制造商,我们使用了相当多的电缆。”Matthys 集团的自动化部门雇用了几名电缆安装人员,他们曾经 自己收集电缆 来自仓库。他们会在那里把大卷轴放在托盘上。

“我们把这看作是'抢货':我们的电缆安装人员会拿走他们需要的东西。进展很快,但占用了越来越多的空间。在鼎盛时期,我们的面积达到了 833 平方米。情况好转了 凌乱。高空工作是一种选择,但随后他们每次都必须引进一名仓库员工。这不仅会减慢工作速度,而且仓库工作人员每次都必须中断工作以提供帮助。”

如果Matthys集团看不到这方面的机会,他们就不会成为一家自动化企业。“我们快速浏览了市场:针对极小库存和超大型物品的解决方案已经存在。但是,对于 中型部件 就像我们的电缆卷盘一样,我们没有发现任何令人满意的东西。因此,我们开始自己工作。对于我们的工程师来说,这是一项愉快的挑战,然后我们得以向遇到同样问题的中小企业提供托盘仓库。

Matthys - cable reels

关于 Matthys 集团

Matthys Group 是一家机械工程、工程和自动化领域的国际企业。该集团起源于纺织行业,但如今业务遍及多个行业。最新进展?为中小企业量身定制的灵活、可扩展的自动化解决方案。

OT 与 IT 之间的桥梁

Matthys 将与一个由九名专业员工组成的项目团队合作。“很快就奠定了基础。我们从 堆垛起重机 它在轨道上水平移动,用升降机垂直移动。还有两把叉子可以伸出来移动托盘。我们已经习惯了再做几个动作,所以这并不困难。” 克里斯托夫笑着说。

Matthys - IT/OT

但是,也有很多新内容。“我们没有 90% 的标准零件库存。幸运的是,我们能够依靠Siemens的交货时间仅为2-3周。SIMATIC 1514SP-CPU 控制整个系统,而 SINAMICS G120 驱动器则提供推进力。当驱动器在共享的直流电路上交换能量时,我们可以使用水平制动能量进行垂直加速,反之亦然。这导致 节省了大量能源。”

“我们面临的最大挑战是 IT。我们的托盘仓库 为自己选择最佳位置。为此,第一个对托盘进行三维扫描以了解其体积。我们还建了一个 ERP 模块 我们可以链接到现有的 ERP 包。这使我们和我们的客户都可以使用任何 ERP 软件包。为此,我们使用 SQL 数据库。”

Matthys - Arnoud Maes
使用现有软件块,我们安全稳定地建立了与 SQL 数据库的连接。
阿诺德·梅斯, 技术客户经理, Siemens

西门子技术客户经理阿诺德·梅斯说:“我们为数据库提供了帮助。”“作为一名PLC程序员,Matthys对OPC UA特别熟悉,但是像MQTT这样的协议更适合连接到IT数据库。我们帮助建立了这种稳定而安全的连接 使用现有的软件块。”

克里斯托夫证实:“对我们来说,这是一个位于 IT 和 OT 交汇处的学习过程。”“我们的工程师和我们的IT专家更加紧密地联系在一起,这绝对是一个胜利。 他们在 WinCC Unified 中共同构建的可视化 看起来不可思议。这对我们未来的机器来说是个好兆头。”

为所有人提供更有意义的工作

Matthys 的员工是 一致热情 关于托盘仓库。“我们的机器制造商不再浪费时间进行搜索,我们的仓库工作人员也不会经常从工作中分散注意力,我们的IT专家设法克服了棘手的挑战。这对每个人来说都是一个非常有意义的项目——包括我们的客户经理,他们现在可以向新的目标群体出售一台全新的机器。”

“我们已经确信了。自动托盘仓库比手动存储所有东西更快、更安全。它还节省了大量空间:我们的存储面积从 833 平方米减少到 220 平方米。更重要的是,我们有一个 我们的股票概览要好得多 这要归功于与 ERP 软件包的链接。一切看起来也更加有序和井井有条。而且我们很灵活。在这里,我们在32米处提供了600个托盘空间,以及通过滚筒输送机进入和出口的两个托盘空间,但当然可以更小或更大。我们仍然是一家定制机器制造商。”

Matthys - Christophe Van de Velde
我们得以将存储空间从 833 平方米减少到 220 平方米。
克里斯托夫·范德费尔德, CEO, Motiv(马蒂斯集团)

克里斯托夫相信托盘仓库将取得成功。但是,该项目也代表了Matthys在其他层面上的突破。“我们学到了很多关于数据通信和软件集成的知识,现在可以将其应用于其他项目。实际上,这是迈向的第一步 完全集成的物流流程。 我们有切割、滚动、堆叠等的机器,现在我们有了全自动仓库。如果我们也能够自动执行介于两者之间的步骤——而这正是我们的意图,我们已经在寻找自主移动机器人了——那么我们将重新开始。”

简而言之,好处

  • 100% 安全:操作员不必从事危险工作
  • 空间增益:600个存储位置的空间从833平方米到220平方米不等。
  • 提高员工就业能力:仓库工人可以专注于工作
  • 能源效率:通过 SINAMICS G120 回收制动能量
  • 商业附加值:该系统构成新产品系列的基础