马尔科姆·沃,Frugalpac 的商业负责人
谁说瓶子必须由玻璃制成?
Frugalpac是一家屡获国王奖的清洁技术公司,总部位于英国萨福克郡,其瓶子主要由回收纸板制成,并在灌装线附近生产,正在革新包装行业。无论是装葡萄酒、烈酒还是食用油,这些轻质容器都比玻璃容器具有明显的可持续发展优势:Intertek在2020年进行了一项独立的生命周期评估,并于2023年进行了更新,对比了750毫升的玻璃瓶和750毫升的节俭瓶。根据该研究的方法,节俭瓶的水足迹至少减少了四倍,重量减少了84%(440克对70克),碳足迹为92克二氧化碳当量,而玻璃瓶的碳足迹为558克二氧化碳当量,减少了84%。纸质外壳和单一材料、聚乙烯基食品级袋可通过适当的当地回收流(如果有)进行分离和回收。
这种低碳包装解决方案已经流行起来,以至于Frugalpac开发了生产节俭瓶的新一代机器:节俭瓶装配机2或FBAM 2。它将每条生产线的年产量从约250万条提高到超过1400万条。这一飞跃背后是多项创新——从工艺和机器设计改进到完全集成的自动化架构。





.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)