类别 1:产品系列
- 运动控制
- SCADA 系统
- 智能计量
- 通信和网络安全
- 持续过程控制
- 保护系统
- 控制和切换
- 电能质量
- 数据分析和能源管理
- 服务
第 2 类:感兴趣的行业
- WW&W
- 食物和饮料
- 石油和天然气
- 能量
- 药品
- 化学品
- 纸浆和造纸
- 提示(规格)

以有序和最新的格式获取实用、技术和商业信息。

Resources 全天候可用:手册、单页手册、视频和指南。

连接到 Siemens training 和认证平台。

按级别、产品系列和行业细分对内容进行分类。

一个促进持续学习和创新的动态空间。
探索西门子的技术组合并访问按产品系列整理的资源,了解推动工业自动化和数字化的技术和解决方案。

访问有关技术的资源,这些技术可以实现机器的精确运动自动化和同步,提高消耗和操作效率。

探索以监督和控制平台为重点的材料,用于实时可视化、管理和优化工业流程。

查找有关仪器技术的信息,这些技术可确保对关键过程变量进行准确测量和可靠监控。
![SCALANCE 机柜 [SIE_180807_0311]](https://assets.new.siemens.com/dam-asset/261d6d8e-a0c4-4af3-83e2-61ac778ca2c1/sie-180807-0311-srgb.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
探索用于自动化连续流程、优先考虑稳定性、效率和不间断运行的关键概念和工具。
深入研究旨在确保工厂安全可靠通信的工业网络和数字保护技术。

查找涉及序列机器和生产线自动化的内容,以及旨在提高生产率和周期优化的解决方案。

查看有关支持、维护和现代化解决方案的资源,这些解决方案可提高工业系统的可用性、可靠性和连续性。
SIRIUS 创新提供了市场上最全面的开关设备产品组合:七种尺寸的电机起动器、接触器和过载继电器,最高可达 250 kW。

工业和基础设施需要万无一失的配电,必须满足日益严格的要求。SENTRON 组件可靠地帮助保护人员、驾驶员和设施免受电气故障的危险。

我们的技术使客户和合作伙伴能够更快地在支持我们经济的支柱上扩大对可持续发展的影响。
访问西门子的官方培训平台,例如SITRAIN、Partner Academy和其他培训工具,这些平台提供课程、学习路径和最新资源,可增强您的技术和数字技能

通过Siemens Cerca Web(SCWeb),我们在该领域最受认可的技术更新平台之一上促进持续、开放和免费的技术培训。

这个综合培训平台旨在提高专业人员在电气和自动化系统设计、控制和保护方面的技能。