Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

中小企业的运动控制

使亚太地区的中小企业机器制造商能够更快、更具成本效益地交付机器,同时减少工程工作量。利用大小合适的运动控制硬件和统一、直观的工具集来实现可扩展的开发、提高生产力并保持竞争力。

SIMATIC S7-1200 G2 运动控制系统 S7-1200

基本自动化的机器性能达到全新水平

SIMATIC S7-1200 G2 控制器为简单但高精度的自动化应用设定了新标准。S7-1200它们可以将集成的运动控制功能与灵活且节省空间的机器安全解决方案相结合。此外,新的控制器系列还允许访问无缝扩展的客户应用程序。

是时候换个角度了!

更快的上市时间、不断增加的功能和复杂性以及对安全和可持续性的要求是机器制造商面临的主要挑战。我们的高效运动控制解决方案通过帮助机器制造商更快、更经济地制造创新机器,开辟了新的视角。阅读我们的五步指南,选择和实施高效的运动控制解决方案。

中小企业的运动控制在实际应用中的成功应用

了解中小型机器制造商如何使用高效的运动控制来实现安全灵活的创新运动控制系统。

专门从事包装创新

魏县科创轻工设备有限公司Ltd.,中国

  • 通过标准化生产提高生产质量
  • 每小时约 9,000 个牛奶纸箱提高了吞吐量
  • 采用全运动控制系统方法,降低了运营风险和维护成本

高效的运动控制变得简单且可扩展

经济实惠、可靠的运动控制可帮助中小企业机器制造商提供性能可预测的具有竞争力的机器。精选用例展示了集成的 PLC、驱动器、安全、工程和仿真软件如何简化工程、加快启动以及优化机器和轴。

Select...

使用应用示例快速设置和启动

机器制造商需要快速设计和调试运动控制机器,同时控制工程工作量和成本。涵盖典型运动任务的标准化且维护良好的应用示例有助于降低复杂性和重复编程。

带有详细文档和可选仿真支持的 TIA Portal 项目随时可用,可快速适应特定的机器要求。这缩短了启动时间,降低了调试风险,并提高了整体工程效率。