Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

半导体行业的 IT/OT 集成

在不影响晶圆厂正常运行时间的情况下,实现架构标准化,减少工程工作量并缩短产出时间。

打破晶圆厂中的 IT 和 OT 孤岛

半导体制造是该行业最复杂的系统格局之一。不同的工具、传统系统和孤立的数据会减缓工程工作并限制整个晶圆厂的透明度。
IT/OT 集成通过标准化架构将车间系统与企业 IT 连接起来,从而实现更快的决策、更好的协作、更长的正常运行时间以及更快的从数据到价值的路径。

半导体晶圆厂的核心价值驱动因素

07f82776-613e-4d9f-9819-3915e0b17073-UC-cluster-it-OT-Integration-OT-Integration-Solution-Solution-Insights-OT-OT-Integration-Solution-s

在整个晶圆厂实现完全透明

通过全面的 IT/OT 集成,统一晶圆厂系统之间收集、情境化和共享数据的方式,降低复杂性。

2cb0e94c-d96e-4fef-a1bc-1977310a1b7C-UC-cluster-it-OT集成解决方案集成解决方案-640x360

减少工程工作量并节省成本

最大限度地减少自定义集成和手动数据处理,这样工程团队就可以专注于产量和优化,从而降低总体制造成本。

6f7182b5-1185-4029-9d94-524448dd9d02-semicon-1-1-确保正常运行时间 640x360

缩短收益时间,同时确保正常运行时间

通过数据驱动的决策,在不中断关键晶圆厂运营的情况下,更快地进行根本原因分析和实时洞察。

IT/OT 集成的工作原理

375a2305-948d-4b3a-ae64-4df9fb8545ca-Managed-IT-OT-Infrastructure-1280x720

IT/OT 集成创建了从工具和设备跨车间传统系统到分析和业务系统的无缝数据流。通过将运营数据情境化,让运营、维护和制造工程团队都能访问这些数据,制造商可以实时了解性能、质量和瓶颈。

这种标准化方法支持持续优化,帮助半导体晶圆厂更快地响应问题,提高产量,并在高容量环境中保持最高水平的正常运行时间。

浏览相关资源