跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为明天的自主权进行现代化改造

通过循序渐进的现代化路径升级旧建筑系统

降低风险,让您的建筑系统经得起未来考验

许多建筑物仍在为另一个时代建造的传统系统上运行,这悄然增加了风险、运营效率低下、网络安全风险以及长期支持的不确定性。

设施领导者面临着用更少资源做更多事情的压力,而老化的系统变得越来越难以保护、支持和集成。

常见的挑战包括:

  • 日益增长的网络安全和合规风险
  • 备件和专业技术可用性有限
  • 分散的系统会降低可见性和控制力
  • 淘汰式升级的高成本和中断性

这就是 Desigo 现代化之路的用武之地。它有助于保护当今行之有效的建筑,同时让您的建筑物为下一步做好准备。

Desigo 现代化之路如何运作

Desigo 现代化路径建立在向后和向前兼容的基础上,支持增量升级,保护现有投资,同时建立可扩展、面向未来的自动化基础。

行之有效的策略:

  • 评估和稳定
    首先,提高现有楼宇自动化系统 (BAS) 的可见性、可靠性和网络安全。
  • 实现核心现代化
    将控制器和系统智能升级到基于 IP 的可扩展平台。
  • 优化和扩展
    随着时间的推移,在分析、数字服务和性能优化方面进行分层。

专为下一步而打造:

  • 提高了数据质量和系统可见性
    标准化的控制器、通信和架构可提供更一致和更实用的数据。
  • 更强的网络安全态势
    基于 IP 的现代组件和安全标准有助于降低整个系统的风险。
  • 为高级分析和数字服务做好准备
    现代化的自动化核心无需返工即可实现分析、优化和数字服务。

现代化:不再是是否的问题,而是如何实现的问题

循序渐进的道路

推迟现代化可能感觉是最安全的选择,但主动的现代化战略可以帮助稳定当今的运营,同时降低长期风险。

Desigo 现代化路径围绕当今建筑的运行方式而设计,避免了强制更换全系统。相反,我们会与您合作,以启用:

  • 根据预算和优先事项逐步升级
  • 整个过渡期间的运营连续性
  • 通过保留可行的基础设施来保护投资

每个阶段都可自行创造可衡量的价值,从而使现代化以适合您组织的速度发展。

现代化在行动

了解我们的客户如何实现运营现代化。

探索路径

UL 认证:铂金

Desigo CC V9 已通过 UL 认证,可通过智能系统认证铂金认证

该称号证实了Desigo CC V9.0符合架构、集成能力、网络安全态势、冗余和运营性能等严格、客观的标准。这是UL Solutions对智能建筑系统授予的最高评级。

该称号验证了Desigo CC能够将HVAC、消防和生命安全、电力和其他建筑系统安全地集成到可扩展的企业级管理环境中。

Desigo CC UL 智能系统验证_铂金组合_black_v760620_EN
引入更现代的解决方案、整合新技术和倾向于人工智能的令人兴奋的是,能够将建筑物视为不仅仅是一个盒子。它成为我们所有人的解决方案。
贾里德·康拉德, 全球总监, 设施管理,UL Solutions