CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Dữ liệu RAM | 500k | 750k |
Chương trình RAM. | 150/200k | 250/300k |
Bộ nhớ lưu giữ | 20kB | 20kB |
Hiệu suất bit | 37 ns | 37 ns |
Rộng x Cao x Dài (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Tích hợp DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 cổng IRT | 2 cổng IRT |
Mô-đun giao tiếp | Tối đa 3 | Tối đa 3 |
Tổng số SM+CM | Tối đa 6 | Tối đa 10 |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Bộ đếm tốc độ cao | 8 | 8 |
Tổng số SBs | Tối đa 1 | Tối đa 2 |
Trục vị trí điển hình (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Điều khiển chuyển động (MC) | 800 | 800 |
Tài nguyên MC mở rộng (4) | 40 | 40 |
NFC | Vâng | Vâng |
Thẻ nhớ SIMATIC | Tùy chọn | Tùy chọn |