Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Theo kịp các tiêu chuẩn tủ điều khiển IEC

Các tiêu chuẩn an toàn cơ bản IEC 60204-1 cho thiết bị điện trong máy móc và IEC 61439 cho các cụm thiết bị đóng cắt điện áp thấp là điều cần thiết cho các nhà thiết kế điện và nhà sản xuất tủ điều khiển. Chúng tôi luôn cập nhật cho bạn và cung cấp vô số công cụ để hỗ trợ bạn đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Hiểu phạm vi của IEC 60204-1 và IEC 61439‑1/2

Một số tiêu chuẩn được áp dụng khi bạn đang xây dựng tủ điều khiển cho máy móc. IEC 60204-1 là điểm khởi đầu có liên quan, nhưng các nhà xây dựng tủ điều khiển cũng cần đảm bảo an toàn điện của bảng điều khiển với khả năng tốt nhất của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên phân tích rủi ro - cũng được yêu cầu theo các chỉ thị liên quan cho thị trường châu Âu. Nếu xác định được nhiều rủi ro hơn mà nhà sản xuất tin rằng không được bảo hiểm bởi IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 và các tiêu chuẩn khác có thể được tham khảo để được hỗ trợ thiết kế bổ sung.

Ủy ban Công nghệ Điện, Điện tử và Thông tin Đức của DIN và VDE (DKE) đã công bố một tuyên bố để giúp xác định các lĩnh vực ứng dụng của IEC 60204-1 và IEC 61439-1/2.

Một cơ sở công nghiệp sơ đồ nêu bật phạm vi ứng dụng của hai tiêu chuẩn liên quan: IEC 60204-1 cho thiết bị điện của máy móc trong quá trình lắp đặt và IEC 61439-1/2 cho tủ điều khiển điện áp thấp và cụm thiết bị đóng cắt, đặc biệt là tổng đài và bảng phân phối.
Select...

An toàn đã được chứng minh cho thiết bị điện của máy móc

Một tiêu chuẩn đặc biệt quan trọng đối với các bảng điều khiển là một phần của máy là tiêu chuẩn an toàn cơ bản IEC 60204-1, “An toàn máy móc - Thiết bị điện của máy móc - Phần 1: Yêu cầu chung đối với thiết bị điện của máy móc.” Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế liên tục tinh chỉnh tiêu chuẩn này để phản ánh tình trạng hiện tại của nghệ thuật. Nó đã được chuyển thành hướng dẫn quốc gia ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Phiên bản mới của IEC 60204, được xuất bản vào cuối năm 2016, cũng áp dụng cho Đức thông qua phiên bản mới của DIN EN 60204-1, được xuất bản vào tháng 6 năm 2019.

Tìm hiểu thêm

Phạm vi áp dụng IEC 60204-1

  • Áp dụng cho việc sử dụng các thiết bị và hệ thống điện tử cho máy móc
  • Bắt đầu tại điểm kết nối giữa các thiết bị điện được sử dụng trong máy và lưới
  • Liên quan đến tủ điều khiển có điện áp định mức lên đến 1.000 V AC và 1.500 V DC

Thiết kế tủ điều khiển an toàn, tuân thủ IEC

Khung quy phạm và pháp lý đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn thiết kế của tủ điều khiển công nghiệp. Đánh giá rủi ro kỹ thuật là bắt buộc và nó cần được bao gồm trong tài liệu kỹ thuật. Các công cụ tiện lợi của chúng tôi giúp giảm phần lớn khối lượng công việc của bạn trong lĩnh vực này và đảm bảo rằng việc xác minh tăng nhiệt độ, xác minh ngắn mạch và đánh giá khả năng tương thích điện từ luôn tuân thủ tiêu chuẩn, đáng tin cậy và cực kỳ hiệu quả.

Cũng giống như công nghệ luôn được cải tiến, các tiêu chuẩn và chỉ thị liên quan quản lý tủ điều khiển cũng phải được cập nhật thường xuyên. Một phiên bản sửa đổi của IEC 60204-1 (Thiết bị điện của máy móc) đã được xuất bản vào cuối năm 2016. Các chỉ thị mới của EU đã được chuyển sang luật pháp quốc gia trước cuối năm 2016. Chúng tôi luôn tư vấn cho bạn trong thời gian thực về những phát triển mới quan trọng và tác động của chúng đối với các hoạt động hàng ngày của bạn.

Đáp ứng các yêu cầu tài liệu IEC một cách dễ dàng

Phân tích và đánh giá rủi ro là một phần của quy trình đánh giá sự phù hợp. Đây không phải là sự thay thế cho việc phân tích và đánh giá rủi ro được thực hiện theo Chỉ thị Máy móc, nhưng nó cũng bắt buộc. Các lỗi vận hành “có thể lường trước được một cách hợp lý” cũng phải được xem xét và ghi lại. Để thực hiện phân tích rủi ro trong phạm vi của chỉ thị, Ủy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện Châu Âu (CENELEC) cung cấp Hướng dẫn CENELEC 32 như một hỗ trợ cho việc đánh giá rủi ro liên quan đến an toàn và giảm rủi ro cho thiết bị điện áp thấp.

Phần mềm Electrical Designer

Công cụ kỹ thuật để đo kích thước phù hợp với tiêu chuẩn

Electrical Designer là một chức năng miễn phí trong TIA Selection Tool để dễ dàng thiết kế và định kích thước các tủ điều khiển tuân thủ IEC. Nó tự động tính toán thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, mặt cắt cáp và giá trị ngắn mạch theo IEC 60204-1 trong vài giây - và tạo tài liệu hoàn chỉnh, tuân thủ tiêu chuẩn chỉ bằng một nút bấm. Tuân thủ tiêu chuẩn được tính toán, không được giải thích.

Một người đang làm việc trên một máy tính với một bảng mạch trước mặt.

Kiến thức thực tế về thiết kế tủ điều khiển