Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому 3AH47 залізничні вимикачі?

Вакуумні автоматичні вимикачі Siemens 3AH47 створені для електрифікації залізничних ліній, забезпечуючи надійність та безпеку, які вимагають оператори для тягових підстанцій та фідерних майданчиків. Заснований на перевіреній модульній платформі 3AH, 3AH47 поєднує надійність широкого, перевіреного на місцях портфеля з гнучкістю для покриття глобальних потреб у тязі.

  • до 27,5 кВ
  • до 50 кА
  • до 2500 А
  • до 60 000 операцій
МВ вакуумний вимикач для залізничного застосування - 3AH47 однополюсний, до 27,5 кВ - передній

Ключові переваги

Глобальна сумісність

Охоплює системи 16,7, 25 і 50/60 Гц для світових проектів електрифікації.

Висока довговічність

До 60 000 операцій комутації з простим обслуговуванням.

Швидке усунення несправностей

Додаткове відключення конденсатора, щоб зберегти вашу мережу.