Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Людина, що сидить перед ноутбуком, відображає конфігуратор SIPROTEC 5

Хочете ваш 3AH4 менш ніж за 60 секунд?

Налаштуйте свій ідеальний продукт всього за кілька кліків та за допомогою 3D-візуалізації продукту в режимі реального часу.

Чому 3AH4 для частих операцій?

Розроблені спеціально для застосувань, які вимагають великої кількості комутаційних операцій, автоматичні вимикачі Siemens 3AH4 для частих операцій забезпечують витривалість промислового класу з мінімальним обслуговуванням. Його технологія вакуумного переривника забезпечує до 45 000 операцій комутації без технічного обслуговування. Завдяки виконаному плановому обслуговуванню 3AH4 відновлює повну продуктивність для ще 45 000 операцій, що призводить до загальної потужності життєвого циклу 90 000 операцій комутації.

  • до 24 кВ
  • до 40 кА
  • до 3150 А
  • до 90 000 операцій
МВ вакуумний вимикач для частих робіт - 3AH42 до 24 кВ - назад

Ключові переваги

Висока довговічність

До 90 000 операцій комутації з простим обслуговуванням.

Передбачуване обслуговування

Чіткі інтервали обслуговування зменшують сюрпризи та спрощують планування.

Зниження експлуатаційних витрат

Менше запасних частин для стабільної економії протягом усього життєвого циклу.

Шукаєте вимикачі для дугових печей?

Дізнайтеся більше про наше портфоліо 3AH4 для застосування дугових печей.

МВ вакуумний вимикач для дугових печей - 3АХ43 до 40 кА, 40,5 кВ, 4.000 А - фронтальний