Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Людина, що сидить перед ноутбуком, відображає конфігуратор SIPROTEC 5

Хочете ваш 3AK7 менш ніж за 60 секунд?

Налаштуйте свій ідеальний продукт всього за кілька кліків та за допомогою 3D-візуалізації продукту в режимі реального часу.

Чому 3AK7 вакуумні автоматичні вимикачі?

Вакуумний вимикач Siemens 3AK7 — це компактний універсальний пристрій, на який чекала ваша мережа середньої напруги. Створений для спеціальних застосувань, де важливі продуктивність, надійність та економічність простору, 3AK7 охоплює комутацію генератора відповідно до IEC/IEEE 62271-37-013, завдання високого струму та часті операції комутації - все це в межах однакових стандартизованих зовнішніх розмірів для спрощення планування, запасних частин та встановлення.

  • до 17,5 кВ
  • до 50 кА
  • до 4000 А
  • до 30 000 операцій

Ключові переваги

«Все в одному»

Спростіть закупівлю та інвентаризацію, використовуючи один пристрій для трьох застосувань.

Заощадження місця

Звільніть приміщення розподільних пристроїв і прискоріть модернізацію.

довговічність

До 30 000 операцій комутації з простим обслуговуванням.

Рекомендовані можливості