Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Людина, що сидить перед ноутбуком, відображає конфігуратор SIPROTEC 5

Хочете ваш 3AH3 менш ніж за 60 секунд?

Налаштуйте свій ідеальний продукт всього за кілька кліків та за допомогою 3D-візуалізації продукту в режимі реального часу.

Чому вакуумні вимикачі 3AH3?

3AH3 - це високопродуктивний вакуумний вимикач, розроблений для задоволення зростаючих вимог глобальних вимог до електроенергії та потреб сучасної промисловості. Розроблений для мереж середньої напруги до 40,5 кВ, 3AH3 справляє постійні струми навантаження до 8000 А і витримує струми короткого замикання до 72 кА, забезпечуючи надійний захист, коли це найважливіше.

  • до 40,5 кВ
  • до 72 кА
  • до 8000 А
МВ вакуумний вимикач для високих струмів - 3AH33 до 40,5 кВ - назад

Ключові переваги

Пікова продуктивність

Виконує найвищі струми навантаження та несправності для надійного захисту.

Гнучка установка

Вертикальне та горизонтальне кріплення з оптимізованими тепловими характеристиками.

Максимальна надійність

Конструкція без технічного обслуговування для безперервної роботи та передбачуваних витрат на життєвий цикл.

Пов'язаний контент