Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Вам потрібен SION 3AE8 з більшим інтелектом?

Наш розумний SION 3AE8 пропонує вам комплексну систему діагностики здоров'я з передовими технологіями зондування та IoT

Чому вакуумні автоматичні вимикачі SION 3AE8?

Вакуумні автоматичні вимикачі SION 3AE8 приносять 40-річний досвід Siemens у технології вакуумної комутації для ваших критичних енергоустановок. Розроблений для потужності до 40,5 кВ, 3AE8 поєднує компактні розміри та настроювані відстані до центру полюса, щоб відповідати різним компонуванням розподільних пристроїв, забезпечуючи провідну в галузі продуктивність. Повністю вбудована архітектура стовпів епоксидної смоли підвищує міцність ізоляції для більш безпечної роботи з повною ізоляцією у вимогливих умовах. Вакуумні вимикачі SION 3AE8 відповідають стандартам GB1984 та IEC 62271-100 та відповідають класам вимикачів C2, E2, M2 та S1. Завдяки цьому SION 3AE8 є вашим чітким вибором, коли вам потрібен компактний, високопродуктивний вимикач, який не потребує обслуговування, який захищає активи, зменшує експлуатаційні витрати та надає вам впевненість у постійній подачі енергії.

  • 12, 24 і 40,5 кВ
  • до 50 кА
  • до 5000 А
  • до 30 000 операцій

Ключові переваги

Максимальний захист

Висока ізоляційна міцність і міцні вакуумні переривники захищають обладнання та зменшують ризик несправності.

Компактна посадка

Налаштована відстань між полюсами та компактна конструкція спрощують інтеграцію в різноманітні розподільні пристрої.

Зменшення простоїв

До 30 000 операцій комутації (з технічним обслуговуванням кожні 10 000) зменшує незаплановані відключення та перебої в роботі.