Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Сертифікована кібербезпека для накопичувачів SINAMICS

У міру зближення ІТ та ОТ кіберзагрози розвиваються. Приводи SINAMICS наступного покоління забезпечують інтегровані функції безпеки для сучасних мережевих архітектур. Захистіть свої промислові активи за допомогою надійної, перспективної безпеки, вбудованої безпосередньо в накопичувач SINAMICS.

Структурований підхід до кібербезпеки

Безперервний процес управління ризиками є основою безпечної машини або установки. Цей процес має чітку структуру:

  • Визначення та аналіз потенційних ризиків
  • Визначте та впроваджуйте відповідні заходи пом'якшення наслідків
  • Перевірте ефективність цих заходів за допомогою аудиту безпеки

Одним з ключових компонентів цих заходів є концепція поглибленого захисту. Цей багаторівневий підхід до безпеки поєднує кілька скоординованих рівнів захисту для забезпечення всебічного захисту від кібератак. Для підтримки захищених архітектур машин та заводів поточного та наступного покоління, накопичувачі SINAMICS включають інтегровані функції безпеки сертифікований до рівня безпеки 2 (SL‑C 2), відповідно до IEC 62443‑4‑2.

Ключові переваги

Управління користувачами та контроль доступу

За допомогою інтегрованої системи управління користувачами та контролю доступу (UMAC) ви можете надійно захистити свої диски від несанкціонованого доступу, визначивши, кому дозволено які дії виконувати.

Захищений за замовчуванням

Тільки основні функції активовані та вже налаштовані із захищеними налаштуваннями за замовчуванням. Якщо потрібно, ви можете додатково налаштувати або посилити ці налаштування за допомогою Security Assistant, щоб ще більше підвищити безпеку.

Перевірка цілісності та справжності

Це захищає від завантаження ненадійних або маніпульованих прошивок та даних у накопичувач.

Огляд інтегрованих функцій безпеки

Наступне покоління накопичувачів SINAMICS забезпечує повний набір інтегрованих функцій безпеки, призначених для захисту пристроїв, даних та зв'язку протягом усього життєвого циклу накопичувача.

Вбудований чіп безпеки зберігає приватні ключі безпосередньо в накопичувачі SINAMICS

Вбудований чіп безпеки

Дуже чутливі дані накопичувача захищені за допомогою інтегрованого мікросхеми безпеки.

Резервне копіювання та відновлення дозволяє швидко відновити дані диска SINAMICS

Резервне копіювання та відновлення

Дозволяє швидко відновити конфігурацію диска в разі обслуговування або після атаки. Чутливі дані диска можуть зберігатися зашифрованими в резервній копії.

Переадресація подій безпеки за допомогою інтегрованої підтримки протоколу Syslog

Журнал подій безпеки

Події безпеки можуть зберігатися локально на диску та/або надсилати на сервер syslog для аналізу можливих атак.

Темно-синя значок збільшувального скла, що оточує яскраву емблему чирка та чорного картатого щита.

Управління вразливостями

Забезпечує прозорість щодо прогалин безпеки: Ви отримуєте активні сповіщення про критичні вразливості та можете негайно вжити заходів протидії.

Захищений зв'язок між пристроями

Надійна та захищена комунікація

Забезпечує безпечний вертикальний зв'язок, наприклад між TIA Portal або Web Client і накопичувачем, IIoT зв'язок через OPC UA, а також передачу подій безпеки через Syslog.

Наш процес розробки та функції безпеки сертифіковані

Сертифікована безпека

Наша продукція розроблена відповідно до безпечного процесу розробки, незалежно сертифікованого TÜV SÜD на основі IEC 62443‑4‑1. Інтегровані функції безпеки сертифіковані UL Solutions відповідно до IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2.

Сімейство приводів змінної частоти SINAMICS

Приводи SINAMICS для всіх класів потужності та продуктивності

Відкрийте для себе комплексне портфоліо SINAMICS і знайдіть правильний диск для ваших додатків наступного покоління.

Приклад застосування

SINAMICS Кібербезпека Інтегрована на практиці

Наступне покоління частотних приводів SINAMICS пропонує комплексні функції безпеки. На цій сторінці наведено детальну інформацію про доступні функції кібербезпеки та про те, як їх оптимально налаштувати та використовувати для ваших дисків.

Дізнайтеся на практичному прикладі:

  • Безпечна реалізація UMAC в TIA Portal
  • Захищений доступ до веб-сервера для дисків SINAMICS
  • Включаючи практичний посібник з конфігурації
SINAMICS Security Integrated пропонує орієнтовані на користувача функції безпеки та даних.

Часті запитання та практичні посібники