Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІМАТІК S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — розумний вибір для базової автоматизації

Попит на розумні, ефективні та надійні рішення для автоматизації зростає. Галузі потребують масштабованих рішень, які підвищують продуктивність без шкоди для ефективності. Сімейство SIMATIC S7-1200 складається з компактних програмованих логічних контролерів (PLC), які відповідають цим вимогам завдяки розширеним можливостям продуктивності, поєднуючи потужні функціональні можливості з економією простору конструкцією.

SIMATIC S7-1200 G2

Рекомендовані можливості

Покращена продуктивність і масштабованість

Потужна обробка, розширена комунікація та розширена пам'ять для швидших даних та багатозадачності

SIMATIC S7-1200 G2

Гнучка безпека машини

Економічні, масштабовані безвідмовні рішення для безпечних та продуктивних операцій.

симатичні автоматики-s71200g2-станція-1214c-промо-640x360

Ефективне управління рухом

Ефективне управління рухом для точної, універсальної автоматизації.

SIMATIC S7-1200 G2

Підвищення прозорості даних

Бездротовий доступ з підтримкою NFC для кращого моніторингу та скорочення простоїв.

Ключові характеристики

ПРОЦЕСОР 1212 (F) C

ПРОЦЕСОР 1214 (F) C

Дані оперативної пам'яті

500 к

750 к

Оперативна пам'ять Progr.

150/200 к

250/300 к

Ретентивна пам'ять

20 кБ

20 кБ

Бітова продуктивність

37 нс

37 нс

Ш х В х Г (мм)

70 х 125 х 100

80 х 125 х 100

Інтегрований DI/DO

8/6

14/10

Профінет/Модбус ТСП

2 порти IRT

2 порти IRT

Комунікаційні модулі

3 макс

3 макс

Всього СМ+КМ

6 макс

10 макс

ПРОЦЕСОР 1212 (F) C

ПРОЦЕСОР 1214 (F) C

Швидкісний лічильник

8

8

Разом СБ

1 макс

2 макс

Позиційні осі Типові (1) |
Максимум (2)

4 | 10

4 | 10

Контроль руху (MC)
Resources (3)

800

800

Розширені ресурси MC (4)

40

40

НФК

Так

Так

SIMATIC Карта пам'яті

Необов'язковий

Необов'язковий

Дізнайтеся, як інші використовують SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Естонська клітина, Естонія
S7-1200 в паперовій промисловості

  • Система моніторингу стану SIPLUS CMS1200 на базі ПЛК SIMATIC S7-1200 для контролю стану механічних компонентів.
  • Рішення дозволяє Estonian Cell заздалегідь краще організувати необхідні заходи технічного обслуговування, що призводить до зниження витрат.
  • Компанія виграє від більшої доступності заводу, оскільки потенційні збої виявляються заздалегідь і їх можна уникнути.

Часті питання

Досліджуйте ресурси

Завантаження

Завантажити | Огляд продукту SIMATIC S7-1200
Завантажити
| Каталог ST 70 - Товари для повністю інтегрованої автоматизації
Завантажити
| Посібники, Інструкції з експлуатації тощо.
Завантажити
| Специфікація тендерів

Підтримка

Підтримка | Інструмент вибору TIA - Вибір та конфігурація продукту
Підтримка
| Інструмент автоматизації SIMATIC — Підтримка введення в експлуатацію, налаштування та сервісне обслуговування
Підтримка
| PRONETA - Інструмент налагодження та діагностики мереж PROFINET

Послуги

Послуги | Служби підтримки
Послуги
| Послуги з запасних частин
Послуги
| Навчальні послуги