Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

ОСТАННІЙ ВИПУСК

WinCC V8.2: Дізнайтеся, що нового

Трансформуйте операції SCADA за допомогою SIMATIC WinCC V8.2, поєднуючи готовність до штучного інтелекту, кібербезпеку, підключення та сучасну інженерію.

Що нового?

WinCC V8.2 пропонує підключення, готове до штучного інтелекту, безперебійну інтеграцію IT/OT, надійну безпеку, сучасні веб-технології та спрощені інженерні робочі процеси. Основні моменти нижче демонструють деякі з багатьох вдосконалень та нових можливостей, доступних у WinCC V8.2.

Сценарії

Розширюйте можливості автоматизації за допомогою додавання JavaScript для глобальних дій поряд з існуючими мовами сценаріїв ANSI-C та VBS.

  • Паралельне виконання сценарію для кращої продуктивності
  • Повний доступ до тегів, нагадувань та об'єктів реєстрації тегів
  • Розумний редактор допомоги з IntelliSense, перевіркою синтаксису та автоматичним доповненням

Готовність AI

Розблокуйте готовність AI за допомогою сервера MCP, який забезпечує безпечний доступ до операційних та інженерних даних за допомогою REST API.

  • Доступ до даних виконання, включаючи теги, архіви та нагадування
  • Читати доступ до інженерних і конфігураційних даних
  • Інтелектуальний оператор та аналітична підтримка за допомогою природної мови

ІТ/ОТ інтеграція

Поєднуйте операційні технології та інформаційні технології за допомогою розширеного підключення та додаткових стандартів зв'язку.

  • Нові канали зв'язку, наприклад BACnet для інтеграції автоматизації будівель
  • Публікація та підписка MQTT разом із архітектурами уніфікованого простору імен (UNS)
  • Резервування каналів зв'язку, таких як OPC UA, Modbus TCP

Стандартизація

Стандартизуйте модульну інженерію автоматизації з підтримкою встановлених галузевих стандартів та концепцій багаторазового використання.

  • Створено для стандартизації з інтеграцією між постачальниками, об'єктно-орієнтованою інженерією, багаторазовими бібліотеками, динамічними SVG тощо
  • Підтримка пакета типу модуля (MTP)
  • Підтримка бібліотеки функцій керування SIMATIC (CFL)

WebUx

Увімкніть гнучку та масштабовану візуалізацію на основі HTML5 за допомогою безперебійного доступу браузера до програм WinCC на різних пристроях. Централізований, інтуїтивно зрозумілий додатк-компаньйон спрощує доступ до декількох систем WinCC.

  • Адаптивний дизайн із масштабуванням екрана для настільних ПК, планшетів та смартфонів
  • Автоматичне визначення розмірів екрану клієнта для оптимізованої візуалізації
  • Підтримка сценаріїв балансування навантаження та резервування

Cybersecurity

Підсилюйте безпеку системи за допомогою розширеного управління сертифікатами, контролю доступу та можливостей адміністрування користувачів, спираючись на сертифіковану основу IEC 62443.

  • Підтримка протоколу управління сертифікатами (CMP)
  • Підтримка компонента управління користувачами (UMC)
  • Підготовка до майбутніх стандартів безпеки