Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому уніфікований комп'ютер simatic wincc?

уніфікований комп'ютер simatic wincc пропонує практично необмежену масштабованість, підключення та потужне архівування, доповнене кількома параметрами, а також стандартизованими відкритими інтерфейсами для гнучкої оцінки даних та інтеграції ІТ. Це послідовна, безпечна та надійна система HMI та SCADA

  • а необмежений кількість точки даних,
  • На основі SQL архівування даних,
  • а надлишкова система для більшої доступності та
  • необмежена кількість клієнтів для віддаленого доступу.

Ключові переваги

Доступність

уніфікований комп'ютер simatic wincc пропонує виключно високий рівень доступності з коробки. Опція Unified Redundancy WinCC ще більше збільшує доступність завдяки резервним уніфікованим станціям ПК для безперебійної працездатності.

Гнучкість

Отримуйте доступ до інтерфейсів Openness Runtime за допомогою сценаріїв Java та власних додатків або розширюйте стандартну функціональність за допомогою налаштованих користувацьких веб-елементів керування, які легко інтегровані в уніфікований час виконання simatic wincc для комп'ютера.

Інтеграція

Unified PC WinCC може виступати інтеграційною платформою, пов'язуючи дані виробництва зі світом ІТ через відкриті та стандартизовані інтерфейси OPC UA та GraphQL.

Рекомендовані можливості

Контейнер для мобільних карток WINCC-уніфікований планшетний телефон

Необмежений веб-доступ

Веб-клієнти, що не потребують обслуговування, дозволяють прямий віддалений доступ через веб-браузер. Протоколи зв'язку шифруються і разом з сертифікатами забезпечують максимальну безпеку від несанкціонованого доступу. Єдина зручність використання на всіх платформах і службах допомагає забезпечити оптимальну операційну ефективність для всіх користувачів і ролей у вашій організації.

Уніфіковані клієнти WinCC >

Масштабоване, довгострокове архівування

Unified PC WinCC пропонує простежуваність із вбудованою функцією реєстрації та винятковою простотою використання. Залежно від вимог та застосування, індивідуальна або вся довгострокова інформація про процес може бути архівована, також для відповідності належній виробничій практиці. Вбудовані методи стиснення без втрат забезпечують максимальну продуктивність, використовуючи мінімальні вимоги до пам'яті.

Уніфіковане ведення журналу WinCC >

Уніфіковане сховище бази даних WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
сіматичний wincc уніфікований ResCon Visual сертифікований

Автоматизоване управління енергетичними, газовими та медіаресурсами

simatic wincc уніфікований ResCon - це інтегрована система управління навантаженням для таких ресурсів, як електроенергія, газ або медіа. Рішення відстежує договірні обмеження потужності, обчислює тенденції та автоматично контролює споживачів, генератори та системи зберігання, щоб уникнути піків навантаження. ResCon забезпечує моніторинг ефективності, аналіз та звітність, що дозволяє забезпечити прозорість, зниження витрат та стійке виробництво.

Сертифікована TÜV система управління енергетичними даними — відповідно до ISO 50001
Завантажити сертифікат >

Співпраця в розподілених конфігураціях

Опція Collaboration дозволяє користувачам ефективно пов'язувати HMI Unified Comfort Panels та комп'ютерні станції WinCC Unified на портал tia для співпраці екранів, сигналів тривоги та ключових показників ефективності (KPI). Співпраця допомагає визначити потенціал оптимізації шляхом налаштування KPI та операндів пов'язаних станцій під час виконання та оцінюючи повідомлення від уніфікованих станцій WinCC для керування повідомленнями під час виконання.

Уніфікована співпраця WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
СКАДА

Довгострокове архівування даних

Сіматичний wincc уніфікований додаток Data Hub надає користувачам повністю інтегроване рішення для центрального та тривалого зберігання даних магазину, пропонуючи потужну опцію бази даних для архівування великих обсягів даних протягом дуже тривалих періодів. Користувачі можуть визначати, які дані слід реєструвати та як довго вони повинні зберігатися, а також можуть експортувати та обмінюватися даними для аналізу та звітності.

Simatic wincc уніфікований сервер хаба даних для ПК >

Знайти більше інформації (PDF) >

сіматичний wincc уніфікований новин

Будьте в курсі подій та отримуйте останні сіматичний wincc уніфікований новини та спеціальні пропозиції, як-от привабливі стартові пакети.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-уніфіковані-новини-візуалі-640х480

Дізнайтеся, як інші використовують Unified PC WinCC

Select...

Підключення систем управління виробництвом і МОН

Teletronic замінив ізольовані інтерфейсні інтерфейси машин на централізовану платформу SCADA, що забезпечує безперебійну інтеграцію MES, оптимізоване управління виробництвом, аналіз продуктивності в режимі реального часу та покращення ефективності оператора.

Довідкова панель приладів огляду телетронічної лінії

Поширені запитання

Вивчіть додаткові ресурси та супутні продукти

Схема, що показує фабрику з екраном кібербезпека над ним, що вказує на безпечні промислові операції.

кібербезпека для промисловості

інформація про безпека

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукти і розчини Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпека, будь ласка, відвідайте.