Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Розподіл електроенергії низької напруги

Компоненти та програмне забезпечення SENTRON

Компоненти SENTRON, такі як пристрої захисту, комутації, вимірювання та моніторингу, забезпечують безпечне, гнучке та прозоре низьковольтне розподілення електроенергії в будівлях, промисловості та інфраструктурі, тоді як програмне забезпечення SENTRON перетворює дані компонентів на інформацію про енергію та стан.

Ефективний розподіл електроенергії за допомогою SENTRON

Портфоліо SENTRON для низьковольтного розподілу електроенергії поєднує високоякісні компоненти з інтелектуальним програмним забезпеченням. Продукти SENTRON забезпечують надійність, ефективність та прозорість у всій системі розподілу електроенергії, від надійних вимірювальних та комунікаційних пристроїв захисту, комутації та вимірювальних пристроїв до потужного програмного забезпечення для моніторингу живлення та стану.

Програмні рішення забезпечують ефективний моніторинг стану для прогнозного технічного обслуговування, а також моніторинг потужності, що відповідає стандарту ISO 50001: рішення для підключення та експлуатації SENTRON Powercenter 3000 є ідеальним вибором для легкого входу, тоді як SENTRON Powermanager пропонує комплексну систему управління енергією з розширеними функціями.

Чоловік і жінка обговорюють дані, показані на графіках, на двох екранах комп'ютерів.
Чому саме «СЕНТРОН»?

Створено для надійності та ефективності

Забезпечити надійну безпеку

Захистіть людей, кабелі та рослини від небезпеки ураження електричним струмом. Отримайте компоненти, які забезпечують безвідмовне джерело живлення та можуть бути безперебійно інтегровані в концепції рішень, а також у будівельну та промислову автоматизацію.

Прискорення збірки і монтажу

Отримайте та підтримуйте конкурентну перевагу при проектуванні розподільних щитів, розподільних щитів та шаф управління. Скоротіть час та витрати на встановлення завдяки спрощеній конфігурації та зменшенню потреб у просторі.

Підвищення прозорості

Отримайте програмне забезпечення уявлення про стан, а також про потоки електроенергії та споживання вашого низьковольтного розподілу електроенергії. Забезпечте прогнозне технічне обслуговування на основі умов та підтримуйте управління енергією в експлуатації.

Докладніше про продукти

Портфоліо SENTRON пропонує ідеально узгоджений асортимент продуктів для безвідмовного розподілу електроенергії. Будь то промислові підприємства, будівлі або інфраструктури, як-от центри обробки даних, компоненти SENTRON надійно захищають людей, кабелі та установки — за підтримки інструментів планування та інженерних даних.

Select...

Дізнайтеся, як інші отримують користь від наших рішень

Вхід Святого Йосипа

Догляд за пацієнтами без компромісів

Лікарня Святого Йосипа | Німеччина

Лікарня Святого Йосипа в Берліні довіряла лікарняним системам Siemens під час впровадження найсучасніших технологій управління будівлями та розумних рішень для розподілу енергії.

Вивчіть додаткові ресурси

Завантаження

Інструменти та підтримка