Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому компоненти дистрибуції SENTRON?

Чим простіше збирати та підключати системи та пристрої для розподілу електроенергії, тим швидше та гнучкіше ви зможете реагувати на потреби клієнтів. Інсталятори та конструктори панелей також виграють від спрощеної конфігурації та зменшення вимог до простору в компонентах розподілу SENTRON, таких як шини та клемні колодки, а також шафи управління SENTRON.

Ключові переваги

Значок гайкового ключа і шуруповерта

Спрощення складання та підключення

Зменшіть зусилля з монтажу при розподілі електроенергії за допомогою компонентів розподілу SENTRON. Полегшіть роботу монтажникам та будівельникам панелей за допомогою модульних систем, які поєднують збірку та підключення в один крок.

Значок, що символізує економію часу і витрат

Економія часу та витрат під час монтажу

Скоротіть час монтажу завдяки оптимізованому плануванню проекту та меншій площі. Зменшіть витрати завдяки більш ефективним процесам та зменшіть зусилля з планування, складання та конфігурації розподілу електроенергії.

Значок, що символізує реалізацію

Забезпечити безпечну та надійну роботу

Покладайтеся на компоненти розподілу SENTRON для найвищого рівня експлуатаційної безпеки та надійності. Скористайтеся надійними контактними з'єднаннями та широким асортиментом аксесуарів — для довгострокового безпечного розподілу електроенергії.

Рекомендовані можливості

Візуалізація 40мм системи шин 8US

Шини SENTRON 8US1

Ці системи спрощують інтеграцію електротехнічних компонентів в системи розподілу. Модульна конструкція, що економить простір, має швидкомонтажні контакти з поздовжніми стійками для забезпечення швидкого монтажу. Готові подачі навантаження ще більше скорочують час монтажу, оскільки механічне кріплення та електричний контакт завершуються за один етап роботи, що значно знижує витрати на монтаж.

З інтервалом шин 60 мм наш асортимент пропонує широкий асортимент шин для струмів до 1600 А. Вони підходять для всіх шаф управління в машинобудуванні та системній інженерії.

Переглянути портфоліо 8US1

SENTRON 8US2 Система шин для перехресних бортів

Призначена для швидкої і надійної установки комутаційних пристроїв, ця система забезпечує електропостачання безпосередньо через шину, виключаючи складну проводку. Пристрої та адаптери фіксуються швидко та безпечно, забезпечуючи максимальну зручність керування та гнучкість монтажу в шафі управління.

Відкрийте для себе кросборд 8US2

Візуалізація системи шин 8US2 CrossBoard
Візуалізація підключеного терміналу 8WH6 iPo (вбудований виштовхувальний)

Клемні колодки SENTRON 8WH

Спростіть підключення вхідних і вихідних кабелів в розподільних щитах і шафах управління, мінімізуючи вимоги до простору. Ці блоки призначені для різноманітних застосувань, починаючи від дорожнього руху та автоматизації до електроустановок у будівництві.

Комплексний портфель підтримує всі основні типи з'єднань - такі як гвинтові, пружинні, In-Push-Out (iPo), комбіновані плагіни та IDC - забезпечуючи максимальну гнучкість та спрощену конфігурацію.

Ознайомтеся з діапазоном 8WH

Ознайомтеся з ресурсами

Каталоги та технічні паспорти

КАТАЛОГ | LV 10 — СЕНТРОН — СИВАКОН — АЛЬФА

Таблиця даних | SENTRON 8US2 Система шин для перехресних бортів

Посилання

Посилання | Конфігуратори