Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Управління кібербезпекою Polarion

Polarion Cybersecurity Management допомагає організаціям захищати програмно визначені продукти, керувати ризиками та забезпечити відповідність NIS2 та Закону ЄС про Cyber Resilience Act за допомогою уніфікованого управління SBOM, постійного моніторингу та наскрізної прозорості.

Візьміть під контроль життєвий цикл безпеки програмного забезпечення

Отримайте повну прозорість щодо ризиків кібербезпеки та вимог до відповідності, одночасно проактивно керуючи вразливостями за допомогою постійної розвідки SBOM. Це спрощує безпечне управління життєвим циклом додатків у всьому цифровому потоці, забезпечуючи всебічний захист.

polarion-cybersecurity-risk-assessment-640x480

Оцінка ризиків

Система управління кібербезпекою
Наскрізний обмін інформацією про кібербезпеку разом із цифровою темою

Загрози та пошкодження бібліотек
Застосовуйте свої найкращі практики керованим способом у своєму портфелі

Оцінка загрози та ризику
Миттєвий огляд виявлених загроз та наслідків для дієвих пом'якшень

Швидкий старт проекту
Використовуйте наш шаблон проекту на основі IEC 62443 для миттєвого початку аналізу

Відображається скріншот інформаційної панелі кібербезпеки

Процес і документація

Спільний розвиток
Сприяти безперебійному обміну інформацією протягом усього життєвого циклу безпеки.

Настроювані робочі процеси
Швидко адаптуйте шаблони проектів відповідно до ваших унікальних процесів розробки

Відкрита архітектура
Легко інтегруйте рішення для розробки, побудови або автоматизації

Управління СБОМ
Отримайте ліцензію та прозорість якості, постійно створюючи свій код або аналізуючи розгорнуті продукти

Скріншот Siemens

Аналіз впливу на вразливість

Постійне забезпечення якості
Отримайте негайну інформацію про вразливості та порушення ліцензій для випущених продуктів, відстежуючи, де використовуються дані

Аналіз впливу
Перегляд вразливостей та ризиків у режимі реального часу для миттєвих пріоритетних рішень

Синхронізація та сканування SBOM
Аналізуйте при виконанні коду або імпорті SBOM

polarion-ai-sigrid-640x480

Управління якістю та безпекою програмного забезпечення

Інтегруйте об'єктивний аналіз програмного забезпечення Sigrid в Polarion для відстеження ремонтопридатності, управління технічним боргом та посилення управління якістю програмного забезпечення. Sigrid® аналізує ваші системи, використовуючи найбільшу у світі базу даних метрик програмного забезпечення та глобальні стандарти, надаючи чіткі, дієві рекомендації на основі даних.

polarion-ai-nis2-640x480

Законодавство про кібербезпеку NIS2 та CRA

Уникайте суворих фінансових штрафів відповідно до NIS 2 та Закону ЄС про Cyber Resilience Act (CRA), забезпечуючи повну відповідність основним вимогам кібербезпеки.

Неправильна або оманлива інформація може спричинити додаткові штрафи у розмірі до 5 мільйонів євро або 1% світового річного обороту. Проактивне узгодження з вимогами NIS 2 та CRA захищає вашу організацію від значних фінансових та репутаційних ризиків.

Поширені запитання