Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому компанія NX Manufacturing CAM Premium?

NX X Manufacturing CAM Premium - це найповніший пакет, побудований на вдосконаленому продукті. Він включає одночасне 5-осьове фрезерування та поворотну обробку, а також можливості фрезерування, токарного та машинного зондування на 3 та 2,5 осях.

Ключові особливості

5-осьове фрезерування: Новітні стратегії інструментарію забезпечують точний контроль над операціями, дозволяючи ефективну та безпечну обробку складних компонентів на багатоосьових верстатах з комп'ютерним числовим управлінням (CNC) в одній установці. Використовуйте 5-осьову високошвидкісну адаптивну чорнову обробку, щоб значно скоротити час обробки, підвищуючи загальну ефективність. Досягайте чудової обробки поверхні, використовуючи обробку направляючих кривих, що забезпечує точність ваших заготовок. Використовуйте різання тріщин, щоб скористатися всією довжиною флети, оптимізуючи як видалення матеріалу, так і термін служби інструменту. Застосовуйте методи фрезерування труб, щоб точно обробити порожнисті та вузькі елементи. Візуалізуйте характеристики шляху інструменту, включаючи кути відведення, положення осі повороту та швидкості, щоб підтримувати підвищений контроль та точність протягом усього процесу.

Управління даними: отримати доступ до управління даними CAM та увімкнути керування хмарними файлами, включаючи реєстрацію та видачу виробничих файлів та контроль ревізій. Досліджуйте функції, які допомагають визначити залежності між деталями дизайну та налаштуваннями CAM, тоді як інтегровані теми обговорення та призначення завдань підтримують міжфункціональну співпрацю між дизайнерами та виробниками.

Роторна обробка: Оптимізуйте 4-осьові фрезерні операції з мінімальним входом, впорядкуючи процес обробки для ефективності. Впроваджуйте вдосконалені елементи керування для точного керування зміщенням контактів інструменту та щільністю точок, що призведе до покращення результатів обробки. Автоматизуйте фрезерування залишків, щоб забезпечити ефективну обробку будь-якого нерозрізаного матеріалу.

3-осьове фрезерування: Прискорюйте обробку з ЧПУ за допомогою 3D-адаптивної чорнової обробки, скорочуючи загальний час циклу. Автоматизуйте фрезерування для підтримки багатоступеневої чорнової обробки, гарантуючи, що жоден матеріал не залишається нерозрізаним. Контролюйте області різання з точністю, використовуючи передові методи, підвищуючи точність стратегій обробки. Використовуйте стратегії гладкої обробки, щоб забезпечити високоякісну обробку поверхні.

2,5-осьове фрезерування: Верстат з об'ємним фрезеруванням для швидшого програмування призматичних деталей, а обробка на основі функцій автоматизує програмування. Стратегії високошвидкісної обробки можуть скоротити час обробки до 60%, а програмування декількох деталей підвищує продуктивність.

Поворотна обробка: Ефективно обробляйте циліндричні деталі на токарних верстатах з одно- та подвійними шпинделями, використовуючи комплексні можливості токарного точіння. Стратегії чорнової обробки включають операції з торцевого, поворотного, зворотного повороту, свердловини та підрізу, тоді як методи обробки охоплюють стратегії багатопрохідності та облицювання. Виготовлення отворів включає точкові, свердлильні, клюючі, стружкові та відрізні операції, а також створення канавок забезпечує гнучке управління точкою відстеження та різьблення для зовнішнього та внутрішнього діаметрів.

Виробничі показники базуються на внутрішній тестовій обробці або дослідженнях внутрішнього порівняння.

3D-рендеринг верстата, розробленого NX.

Переваги камери NX Manufacturing:

  • Програма з використанням передових інструментів CAM, адаптованих до ваших конкретних виробничих потреб
  • Зменшіть початкові витрати та оптимізуйте розгортання за допомогою хмарних технологій
  • Підвищення продуктивності за допомогою провідних можливостей програмування з ЧПУ
  • Покращити співпрацю між зацікавленими сторонами за допомогою хмарних рішень
  • Розширте функціональні можливості своїх рішень за допомогою Value Based Licensing

Настроюване рішення

Розширте функціональні можливості за допомогою ліцензування NX Manufacturing Value Based Licensing для налаштування та налаштування ваших рішень, зокрема:

  • Розширені інструменти моделювання
  • Спеціалізовані можливості обробки
  • Моделювання, кероване G-кодом
  • Сучасне рішення для постобробки

Можливості NX Manufacturing CAM Преміум класу

Розширені можливості для складної обробки деталей

Мохаммед С., програмний менеджер компанії середнього ринку

Чудово підходить для 3D-обчислень і створення контуру інструментарію

Перевірений користувач у виробництві, Клієнт малого бізнесу

Виняткова точність і гнучкість при складній обробці

Бхімсен Т., електричний керівник, клієнт середнього ринку

Спільний доступ Teamcenter: спільна робота у хмарі

Оптимізуйте весь свій виробничий процес за допомогою Teamcenter Share, хмарного рішення для співпраці нового покоління від Siemens, яке легко підключається до програмного забезпечення NX CAM. Безпечно спілкуйтеся та діліться інформацією з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами у хмарі.

З'єднайте проектні, виробничі та виробничі команди, щоб запустити більш гнучке та ефективне виробництво.

Ваша підписка також включає доступ до Teamcenter Share. Завдяки можливостям, включаючи безпечне центральне сховище та обмін на основі адрес електронної пошти, Teamcenter Share дозволяє миттєво, безпечно та легко співпрацювати з колегами, партнерами та клієнтами. Адміністраторам буде надано обліковий запис Enterprise Cloud (ECA), щоб отримати доступ до Teamcenter Share та делегувати додаткові привілеї.

Окрім гостьових користувачів, всі авторизовані користувачі хмарних сервісів Teamcenter Share отримають доступ до тренінгу «Початок роботи з Академією Siemens Xcelerator» (LAAS49000) за запитом на порталі Siemens Xcelerator Academy.

Дізнайтеся більше про NX для виробництва

Підтримка клієнтів

Siemens пропонує клієнтську підтримку для NX та всіх наших продуктів.

Блог NX для виробництва

Слідкуйте за останніми новинами та основними моментами NX для виробництва програмного забезпечення на нашому блозі.

NX для виробничої спільноти

Приєднуйтесь до розмови або отримайте відповіді на всі ваші запитання щодо програмного забезпечення NX для виробництва.