Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому стандарт NX Manufacturing CAM Standard?

NX X Manufacturing CAM Standard включає автоматизоване програмування призматичних деталей з 2,5-осьовим фрезеруванням, отворюванням, токарним точінням та зондуванням на верстаті. Завдяки готовим робочим процесам CAM призматичні деталі можуть бути швидко запрограмовані та готові до роботи на верстаті, скорочуючи час налаштування до 90%.

Ключові особливості

2,5-осьове фрезерування: Верстат з об'ємним фрезеруванням для швидшого програмування призматичних деталей, а обробка на основі функцій автоматизує програмування. Стратегії високошвидкісної обробки можуть скоротити час обробки до 60%, а програмування з кількома деталями підвищує продуктивність.

Управління даними: отримати доступ до управління даними CAM та увімкнути керування хмарними файлами, включаючи реєстрацію та видачу виробничих файлів та контроль ревізій. Досліджуйте функції, які допомагають визначити залежності між деталями дизайну та налаштуваннями CAM, тоді як інтегровані теми обговорення та призначення завдань підтримують міжфункціональну співпрацю між дизайнерами та виробниками.

Поворотна обробка: Ефективно обробляйте циліндричні деталі на токарних верстатах з одно- та подвійними шпинделями, використовуючи комплексні можливості токарного точіння. Стратегії чорнової обробки включають операції з торцевого, поворотного, зворотного повороту, свердловини та підрізу, тоді як методи обробки охоплюють стратегії багатопрохідності та облицювання. Виготовлення отворів включає точкові, свердлильні, клюючі, стружкові та відрізні операції, а також створення канавок забезпечує гнучке управління точкою відстеження та різьблення для зовнішнього та внутрішнього діаметрів.

Моделювання, постобробка та цехова документація: Використовуйте анімацію шляху інструментів та постпроцесор для створення готового до виробництва G-коду. Post Hub, хмарна бібліотека з більш ніж 1000 постпроцесорів, і Post Configurator дозволяють модифікувати або створювати нові постпроцесори; конструктор верстатів та інструменти інструкцій для роботи створюють кінематичні моделі та розробляють асоціативні робочі інструкції.

Виробничі показники базуються на внутрішній тестовій обробці або дослідженнях внутрішнього порівняння.

Графіка деталі машини, що фрезерується.

Переваги виробництва NX X:

  • Програмуйте призматичні деталі за допомогою вдосконалених інструментів CAM, розроблених для ваших конкретних виробничих потреб
  • Зменшіть початкові витрати та оптимізуйте розгортання за допомогою хмарних технологій
  • Підвищення продуктивності за допомогою провідних можливостей програмування з ЧПУ
  • Покращити співпрацю між зацікавленими сторонами за допомогою хмарних рішень
  • Розширте функціональні можливості своїх рішень за допомогою Value Based Licensing

Настроюване рішення

Розширте функціональні можливості за допомогою ліцензування NX Manufacturing Value Based Licensing для налаштування та налаштування ваших рішень, зокрема:

  • Спеціалізовані можливості обробки
  • Моделювання, кероване G-кодом
  • Сучасне рішення для постобробки
  • Програмування CAM за допомогою штучного інтелекту

Можливості стандарту NX Manufacturing CAM Standard

Спільний доступ Teamcenter: спільна робота у хмарі

Оптимізуйте весь свій виробничий процес за допомогою Teamcenter Share, хмарного рішення для співпраці нового покоління від Siemens, яке легко підключається до програмного забезпечення NX CAM. Безпечно спілкуйтеся та діліться інформацією з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами у хмарі.

З'єднайте проектні, виробничі та виробничі команди, щоб запустити більш гнучке та ефективне виробництво.

Ваша підписка також включає доступ до Teamcenter Share. Завдяки можливостям, включаючи безпечне центральне сховище та обмін на основі адрес електронної пошти, Teamcenter Share дозволяє миттєво, безпечно та легко співпрацювати з колегами, партнерами та клієнтами. Адміністраторам буде надано обліковий запис Enterprise Cloud (ECA), щоб отримати доступ до Teamcenter Share та делегувати додаткові привілеї.

Окрім гостьових користувачів, всі авторизовані користувачі хмарних сервісів Teamcenter Share отримають доступ до тренінгу «Початок роботи з Академією Siemens Xcelerator» (LAAS49000) за запитом на порталі Siemens Xcelerator Academy.

Точне планування та експлуатація цеху

Тарун К., старший інженер-програміст, Enterprise Company

Кращий пакет CAM на ринку

Джоел Г., науково-дослідні роботи, компанія середнього ринку

NX CAM розширює можливості нашого виробничого процесу

Луїс Едісон Г., клієнт малого бізнесу

Вивчіть відповідні продукти NX Manufacturing CAM

Отримайте детальну інформацію про наш широкий спектр хмарних рішень для ваших конкретних потреб у виробництві деталей.

Дізнайтеся більше про NX для виробництва

Підтримка клієнтів

Siemens пропонує клієнтську підтримку для NX та всіх наших продуктів.

Блог NX для виробництва

Слідкуйте за останніми новинами та основними моментами NX для виробництва програмного забезпечення на нашому блозі.

NX для виробничої спільноти

Приєднуйтесь до розмови або отримайте відповіді на всі ваші запитання щодо програмного забезпечення NX для виробництва.