Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому технологія NX Manufacturing CAM Advanced?

NX X Manufacturing CAM Advanced базується на продукті CAM Standard, включаючи вдосконалені 3- та 2,5-осьові можливості фрезерування, токарного та машинного зондування, серед інших функцій. Робочі процеси CAM спрощують підготовку та програмування складних деталей вільної форми, таких як форми та штампи. Потужні технології інструментальної доріжки забезпечують обробку з чудовою обробкою поверхні, одночасно скорочуючи час різання до 60%.

Ключові особливості

3-осьове фрезерування: Виготовляйте високоякісні компоненти з функціями вільної форми за допомогою повного набору вдосконалених інструментів програмування чисельного управління (NC). 3D-адаптивна чорнова обробка може скоротити час обробки вдвічі. Автоматизоване фрезерування для відпочинку забезпечує багатоступеневу чорнову обробку, підвищуючи пропускну здатність. Методи контролю області різання забезпечують точний контроль стратегій обробки. Досягніть високоякісної обробки поверхні за допомогою плавних стратегій обробки, які можуть відповідати природній формі геометрії деталі.

Управління даними: отримати доступ до управління даними CAM та увімкнути керування хмарними файлами, включаючи реєстрацію та видачу виробничих файлів та контроль редакцій. Досліджуйте функції, які допомагають визначити залежності між деталями дизайну та налаштуваннями CAM, тоді як інтегровані теми обговорення та призначення завдань підтримують міжфункціональну співпрацю між дизайнерами та виробниками.

2,5-осьове фрезерування: Верстат з об'ємним фрезеруванням для швидшого програмування призматичних деталей, а обробка на основі функцій автоматизує програмування. Стратегії високошвидкісної обробки можуть скоротити час обробки до 60%, а програмування декількох деталей підвищує продуктивність.

Токарний: Ефективно обробляти циліндричні деталі на токарних верстатах з одно- та подвійними шпинделями, використовуючи комплексні можливості токарного точіння. Стратегії чорнової обробки включають операції з торцевого, поворотного, зворотного повороту, свердловини та підрізу, тоді як методи обробки охоплюють стратегії багатопрохідності та облицювання. Виготовлення отворів включає точкові, свердлильні, клюючі, стружкові та відрізні операції, а також створення канавок забезпечує гнучке управління точкою відстеження та різьблення для зовнішнього та внутрішнього діаметрів.

Машинне зондування: Створюйте та візуалізуйте зондування шляхів. Створюйте цикли зондування на верстаті для фрезерування та токарного точіння. Використовуйте вихідний код NC з інтегрованим постпроцесором. Імітуйте процес за допомогою цифрового двійника деталі, щупа та верстата. Виявлення варіацій процесу для регулювання параметрів обробки.

Моделювання, постобробка та цехова документація: Використовуйте анімацію шляху інструментів та постпроцесор для створення готового до виробництва G-код. Post Hub, хмарна бібліотека з більш ніж 1000 постпроцесорів, і Post Configurator дозволяють модифікувати або створювати нові постпроцесори; конструктор верстатів та інструменти інструкцій для роботи створюють кінематичні моделі та розробляють асоціативні робочі інструкції.

Виробничі показники базуються на внутрішній тестовій обробці або дослідженнях внутрішнього порівняння.

Значок, що показує 3-осьовий фрезерний верстат з інструментом в русі.

Переваги виробництва NX X:

  • Програмуйте деталі вільної форми за допомогою вдосконалених інструментів CAM, адаптованих до ваших конкретних виробничих потреб
  • Зменшіть початкові витрати та оптимізуйте розгортання за допомогою хмарних технологій
  • Підвищення продуктивності за допомогою провідних можливостей програмування з ЧПУ
  • Покращення співпраці між зацікавленими сторонами за допомогою хмарних рішень
  • Розширте функціональні можливості своїх рішень за допомогою Value Based Licensing

Настроюване рішення

Розширте функціональні можливості за допомогою ліцензування NX Manufacturing Value Based Licensing для налаштування та налаштування ваших рішень, зокрема:

  • Спеціалізовані можливості обробки
  • Моделювання, кероване G-кодом
  • Сучасне рішення для постобробки
  • Програмування CAM за допомогою штучного інтелекту

Просунуті можливості NX Manufacturing CAM Advanced

Спільний доступ Teamcenter: спільна робота у хмарі

Оптимізуйте весь свій виробничий процес за допомогою Teamcenter Share, хмарного рішення для співпраці нового покоління від Siemens, яке легко підключається до програмного забезпечення NX CAM. Безпечно спілкуйтеся та діліться інформацією з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами у хмарі.

З'єднайте проектні, виробничі та виробничі команди, щоб запустити більш гнучке та ефективне виробництво.

Ваша підписка також включає доступ до Teamcenter Share. Завдяки можливостям, включаючи безпечне центральне сховище та обмін на основі адрес електронної пошти, Teamcenter Share дозволяє миттєво, безпечно та легко співпрацювати з колегами, партнерами та клієнтами. Адміністраторам буде надано обліковий запис Enterprise Cloud (ECA), щоб отримати доступ до Teamcenter Share та делегувати додаткові привілеї.

Окрім гостьових користувачів, всі авторизовані користувачі хмарних сервісів Teamcenter Share отримають доступ до тренінгу «Початок роботи з Академією Siemens Xcelerator» (LAAS49000) за запитом на порталі Siemens Xcelerator Academy.

Найкраще програмне забезпечення для програмування та виробництва з ЧПУ

Субхашіс.С, штатний інженер, підприємницька компанія

Єдина інтегрована система з широким спектром функціональних можливостей

Naveen, старший інженер-конструктор, підприємство

Автоматизоване програмування з високою точністю та ефективністю

Саурабх К., Інженер-програміст, Enterprise Company

Дізнайтеся більше про NX для виробництва

Підтримка клієнтів

Siemens пропонує клієнтську підтримку для NX та всіх наших продуктів.

Блог NX для виробництва

Слідкуйте за останніми новинами та основними моментами NX для виробництва програмного забезпечення на нашому блозі.

NX для виробничої спільноти

Приєднуйтесь до розмови або отримайте відповіді на всі ваші запитання щодо програмного забезпечення NX для виробництва.