Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

NEMA та засоби контролю загального призначення

Створені для надійності та простоти інтеграції, елементи керування двигунами Siemens NEMA та загального призначення включають м'які пускачі, панелі насосів та кнопки. Ці основні продукти спрощують управління двигуном та забезпечують надійну продуктивність у різних промислових середовищах.

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ З НЕМА-РЕЙТИНГОМ

Підтримка критичних навантажень за допомогою перевірених рішень

Системи керування Siemens NEMA та загального призначення забезпечують тривалий термін служби, ефективну продуктивність та надійну роботу в вимогливих промислових умовах:

  • Закриті м'які стартери:

    Моделі 3RE47 знижують крутний момент і пусковий струм завдяки безступінчастому регулюванню напруги і гібридному перемиканню. Агрегати надходять готовими до встановлення та підтримки двигунів потужністю до 75 к.с. при 480 В.

  • Панелі насосів:

    Системи 3RE48 оснащені контактором SIRIUS, рейтингом несправностей 100 кА та оцинкованими сталевими корпусами для корозійно-стійкого зовнішнього використання в системах зрошення та нафтових родовищ.

  • Кнопки:

    Пристрої Siemens 30 мм забезпечують захист IP66/IP67/IP69K, конструкцію з нержавіючої сталі та 10 мільйонів механічних циклів - ідеально підходять для умов масла, пилу та змивання.

Ці елементи керування, створені для виконання, спрощують інтеграцію та захищають час безперебійної роботи.

Промисловий пульт управління на передньому плані із засніженими горами на задньому плані на будівництві або гірничодобувному майданчику

Ознайомтеся з каталогом промислових елементів управління 2025 року

Отримайте доступ до повного каталогу найкращих у своєму класі продуктів промислового управління 2025 року, включаючи SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command та NEMA та сімейства загального призначення.

Завантажте повний PDF-файл із закладками та посиланнями або перегляньте окремі розділи в Інтернеті для швидшого доступу до конкретного вмісту каталогу.

Людина в чорній сорочці стоїть біля білої стіни, тримає темний предмет із розмитим тлом.