Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому панелі насосів 3RE48 Nema?

Панель насосів 3RE48, що працює від SIRIUS, є передовою технологією насосної панелі NEMA, призначена для зрошення, нафтових родовищ та подібних насосних застосувань. Створений, щоб протистояти суворим зовнішнім елементам, він оснащений контакторами SIRIUS 3RT NEMA, що забезпечує надійність та тривалий термін служби виробу.

Суворі зовнішні умови часто призводять до виходу насосного обладнання з ладу через корозію, пил і часту експлуатацію. Покладайтеся на контактор SIRIUS NEMA для високої надійності контактів та механічного терміну служби в 10 мільйонів операцій, що зменшує технічне обслуговування. Його оцинкований сталевий корпус забезпечує сильну корозійну стійкість, продовжуючи термін служби виробу. Захисне покриття на друкованій платі реле перевантаження ESP200 забезпечує надійність у вологому та корозійному середовищі.

Ключові переваги

Досягти економії коштів

Панелі насосів 3RE48 коштують на 15% нижче, ніж панелі класу 87. Оптимізуйте свій бюджет без шкоди для продуктивності.

Знизити інвестиційний ризик

Панелі насосів 3RE48 мають трирічну обмежену гарантію на вдосконалений контактор і котушку SIRIUS NEMA.

Підвищення безпеки та спрощення монтажу

Захистіть свої операції за допомогою високих показників несправностей 100 кА/600 В. Спростіть монтаж за допомогою негабаритного корпусу для провідників.

Рекомендовані можливості