Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Слідкуйте за стандартами шаф управління IEC

Основні стандарти безпеки IEC 60204-1 для електричного обладнання в машинках та IEC 61439 для вузлів низьковольтних розподільних пристроїв є важливими для електричних конструкторів та виробників шаф управління. Ми підтримуємо вас в курсі подій та пропонуємо безліч інструментів, які допоможуть вам відповідати цим стандартам.

Зрозумійте сферу застосування IEC 60204-1 та IEC 61439‑1/2

Ряд стандартів застосовується, коли ви будуєте шафи управління для машин. ІЕК 60204-1 є відповідною відправною точкою, але будівельникам шаф управління також потрібно забезпечити електричну безпеку панелі управління в міру своїх можливостей. Тому ми рекомендуємо провести аналіз ризиків, який також вимагається відповідно до відповідних директив для європейського ринку. Якщо виявлено більше ризиків, які, на думку виробника, не охоплюються IEC 60204‑1, ІЕК 61439-1/2 та інші стандарти можуть бути проконсультовані для додаткової допомоги при проектуванні.

Німецька комісія з електричних, електронних та інформаційних технологій DIN та VDE (DKE) опублікував заяву допомогти визначити сфери застосування IEC 60204-1 та IEC 61439-1/2.

Схематичний промисловий об'єкт висвітлює діапазони застосування двох відповідних стандартів: IEC 60204-1 для електричного обладнання машин у межах установки та IEC 61439-1/2 для низьковольтних шаф управління та вузлів розподільних пристроїв, зокрема розподільних щитів та розподільних панелей.
Select...

Доведена безпека для електрообладнання машин

Особливо важливим стандартом для панелей управління, що входять до складу машини, є основний стандарт безпеки IEC 60204-1, «Безпека машин - Електрообладнання машин - Частина 1: Загальні вимоги до електрообладнання машин». Міжнародна електротехнічна комісія постійно вдосконалює цей стандарт, щоб відобразити сучасний стан техніки. Це було перенесено в національні рекомендації у багатьох країнах світу.

Нова версія IEC 60204, опублікована наприкінці 2016 року, також застосовується до Німеччини через нову версію DIN EN 60204-1, яка була опублікована в червні 2019 року.

Дізнатися більше

Сфера застосування IEC 60204-1

  • Застосовується до використання електронного обладнання та систем для машин
  • Починається в місці з'єднання електрообладнання, що використовується в машині, і сіткою
  • Відноситься до шаф управління номінальною напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму

Дизайнерські безпечні шафи управління, що відповідають вимогам IEC

Нормативно-правова база відіграє ключову роль на етапі проектування шафи промислового управління. Оцінка технічного ризику є обов'язковою, і її потрібно включати в технічну документацію. Наші зручні інструменти зменшують значну частину вашого навантаження в цій галузі та гарантують, що перевірка підвищення температури, перевірка короткого замикання та оцінка електромагнітної сумісності завжди відповідають стандартам, надійні та надзвичайно ефективні.

Так само, як технологія постійно вдосконалюється, відповідні стандарти та директиви, що регулюють шафи управління, також підлягають регулярному оновленню. Переглянута версія IEC 60204-1 (Електричне обладнання машин) була опублікована наприкінці 2016 року. Нові директиви ЄС були перенесені в національне законодавство до кінця 2016 року. Ми завжди консультуємо вас у режимі реального часу про важливі нові розробки та їх вплив на вашу повсякденну діяльність.

Легко виконуйте вимоги до документації IEC

Аналіз і оцінка ризиків є частиною процедури оцінки відповідності. Це не замінює аналіз та оцінку ризиків, проведених відповідно до Директиви про машини, але це також обов'язково. «Обґрунтовано передбачувані» помилки роботи також повинні бути розглянуті та задокументовані. Для проведення аналізу ризиків у межах дії директиви Європейський комітет з електротехнічної стандартизації (CENELEC) пропонує Керівництво CENELEC 32 як підтримка оцінки ризиків, пов'язаних з безпекою, та зниження ризиків для низьковольтного обладнання.

Програмне забезпечення Electrical Designer

Інженерний інструмент для визначення розмірів, що відповідають стандартам

Electrical Designer - це безкоштовна функція в TIA Selection Tool для легкого проектування та визначення розмірів шаф управління, сумісних з IEC. Він автоматично обчислює розподільні пристрої, пристрої захисту, перетин кабелів та значення короткого замикання відповідно до IEC 60204-1 за лічені секунди - і генерує повну документацію, що відповідає стандартам, одним натисканням кнопки. Відповідність стандартам розраховується, а не інтерпретується.

Людина працює за комп'ютером, перед нею знаходиться друкована плата.

Практичні знання з проектування шаф управління