Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Electrical Designer - Конструкція панелі управління IEC 60204

Хмарний електричний дизайн: Electrical Designer TIA Selection Tool автоматизує вимірювання розмірів панелі управління машиною IEC 60204-1 та моделювання короткого замикання. Скористайтеся затвердженими комбінаціями пристроїв та безперебійною документацією. Скоротіть час планування та вартість до 50% для надійних конструкцій!

Програмне забезпечення для електротехніки в TIA Selection Tool

Це електротехніка сьогодні

Electrical Designer — це безпечне хмарне рішення на основі браузера для проектування панелі керування машин, що відповідає стандарту IEC 60204-1. Він автоматизує трудомісткі завдання - визначення розмірів компонентів основного ланцюга, перевірку короткого замикання, вимірювання розмірів кабелів та моделювання подачі сітки - використовує затверджені комбінації пристроїв, формує безперебійну документацію та скорочує час та витрати на планування до 50%.

Підвищення ефективності в електротехнічній доінженерії

  • Інженерія, оптимізована для споживачів та витрат розрахунок загального струму для визначення розмірів головного вимикача.
  • Допомагає визначити апаратні стандарти для індивідуальних живильників навантаження при підготовці до електромеханічної інженерії.
  • Швидка перевірка з автоматичним і швидким визначенням міцності короткого замикання і перетинів кабелів без ручних зусиль.
  • Швидкий вибір компонентів для навантажень двигуна (AC3, AC3E), резистентних/омічних навантажень (AC1) та індуктивних навантажень (AC6A).
  • Швидкий вибір і перегляд відповідні аксесуари без пошуку каталогу або PDF.
Electrical Designer ефективно розмірковує пристрої та комбінації для різних типів навантаження.
Electrical Designer дозволяє легко відповідати міжнародним стандартам.

Підвищення надійності в електротехнічній доінженерії

  • Інжиніринг в Відповідність міжнародним стандартам запобігає пошкодженню та забезпечуючи електричну безпеку електричних машин.
  • Збільшений міцність короткого замикання завдяки комбінаціям, перевіреним за міжнародними стандартами, забезпечує техніку, що відповідає стандартам.
  • Відповідно до стандартів Розміри кабелю враховує відповідні параметри та умови введення (iKmin, IKmax).
  • Оцінка стандартних аспектів за міжнародними стандартами, включаючи перевірку захисту від короткого замикання тощо.
  • Безпечне відключення з мінімальними струмами короткого замикання для максимальної безпеки та ефективності роботи.

Внесіть більше гнучкості у ваші процеси проектування

  • Обробка змін для швидкого вибору товару на рівні споживача і основного перемикача без значних додаткових зусиль.
  • Повні та відповідні дані проекту завжди доступні для гнучка обробка даних у вигляді результатів вимірювання розмірів, накладних матеріалів (xls/pdf), сертифікатів, сертифікатів затвердження типу, основних даних, технічних паспортів, посібників, файлів EDZ тощо.
  • Спільна робота» - спільна робота над проектом з TIA Selection Tool дозволяє забезпечити гнучке та ефективне виконання проекту.
  • Хмарний вхід дозволяє зберігання та доступ з будь-якого місця в будь-який час.
Electrical Designer: Візуальний екран (обрізаний)

Ваші перші кроки з Electrical Designer

Легкий доступ до електротехніки в хмарі

У цьому навчальному відео пояснюється, як розпочати роботу з Electrical Designer та як отримати максимальну користь від цього при проектуванні електричного обладнання для вашої машини. Він показує, як створити нові живильники навантаження, обчислити перерізи кабелю та значення короткого замикання. Electrical Designer автоматично знаходить всі компоненти для вашої основної машини електричні відповідно до IEC 60204-1, а також надає багато важливих технічних деталей, які мають відношення до документації.

Отримайте відповіді на найважливіші питання

Цей розділ відповідає на деякі найбільш поширені запитання про Electrical Designer в
Хмара інструменту TIA Selection Tool.

Electrical Designer - це електротехніка сьогодні

Electrical Designer в хмарі TIA Selection Tool

Тестуйте Electrical Designer тепер безкоштовно в хмарі TIA Selection Tool. Завжди працюйте з актуальними даними, автоматизуйте вимірювання та використовуйте затверджені комбінації. Завантаження не потрібно — запустіть безпосередньо у своєму браузері та заощаджуйте час та витрати.