Чому саме кібербезпека?
Кібератаки завдають величезної шкоди. Попри тривожну статистику, особливо малий бізнес часто нехтує своєю цифровою безпекою, що робить компанії легкими мішенями для кіберзлочинців.
Нові загрози
Кібербезпека динамічна: нові загрози, такі як штучний інтелект, і хакерські методи вимагають постійно оновлюваних заходів із захисту та навчання працівників.
Рішення для бізнесу
Цифровізація несе в собі ризики, але цілеспрямована кібербезпека забезпечує безпечний перехід — навіть для малого бізнесу. Стандарти безпеки та міжнародні норми допомагають ефективно протистояти кіберзагрозам.
Кібербезпека на Siemens Xcelerator
Siemens Xcelerator пропонує комплексні рішення для кібербезпеки. Приклади від таких партнерів, як Sunrise і acre, демонструють, як компанії можуть впровадити безпечну цифровізацію та мінімізувати ризики.
Чому саме кібербезпека?
Виробничі об'єкти з обмеженими можливостями, вкрадені клієнтські дані, шпигунські технології: кібербезпека повинна бути невіддільною частиною кожної стратегії цифровізації. Ми показуємо, як це може працювати!
Розвиток цифрових технологій і мереж, безсумнівно, приносить чимало переваг, але водночас створює ризики: кібератаки стали серйозною загрозою. Згідно з опитуваннями німецької цифрової асоціації Bitkom, минулого року 72 % компаній постраждали від крадіжок, промислового шпигунства або диверсій, що призвело до загальної шкоди у 200 мільярдів євро. Із цієї 35,3 мільярда євро були пов'язані зі шкодою іміджу компанії серед клієнтів або постачальників, а також негативним висвітленням у ЗМІ. Ще 35 мільярдів євро були пов'язані зі збитками, спричиненими збоями, крадіжками або пошкодженням інформаційно-виробничих систем або бізнес-процесів. Ще 21,5 млрд євро були віднесені до неотримання доходів через втрату конкурентних переваг.
Попри ці тривожні цифри, багато компаній, особливо менші, не приділяють достатньої уваги своїй цифровій безпеці. Не варто сподіватися, що кіберзлочинців не цікавить «дрібна риба» — усе навпаки: малі та середні підприємства зі слабким захистом є легкими мішенями для кіберзлочинців.

Без кібербезпеки немає цифровізації
Кібербезпека починається з вибору надійного пароля і поширюється на складніші технологічні рішення, такі як брандмауери або принципи нульової довіри. Загалом можна виділити дві сфери кібербезпеки: безпеку інформаційних технологій (ІТ) та безпеку операційних технологій (ОТ). Якщо перша з них стосується переважно безпеки даних в ІТ-системах і мережах, то безпека ОТ стосується безпеки операційних технологій — зокрема, апаратного та програмного забезпечення, що використовується для моніторингу й контролю операційних систем, процесів і мереж.
Нові загрози
Крім того, кібербезпека не є статичним явищем. Постійно виникають нові загрози, що вимагають пошук запобіжних заходів. Якщо уявити кібербезпеку як зачинені двері, то постійно з’являються нові спроби та методи, щоб зламати замок, прорізати двері або викрасти ключ. Інноваційні руйнівні технології, такі як штучний інтелект, дозволяють кіберзлочинцям розробляти нові способи використання вразливостей. Це також експоненціально збільшує швидкість циклів злому. Саме тому засоби захисту повинні постійно адаптуватися до нових загроз, а також необхідний постійний моніторинг.
Працівник як вразливість
І останнє, але не менш важливе: працівники також відіграють важливу роль у захисті компанії від кіберзлочинності. Той, хто користується комп'ютером, смартфоном чи іншим пристроєм у мережі компанії, або хто відповідає за безпечну роботу пристроїв або мереж ІТ та ОТ, є потенційною точкою входу.
Щоб закрити такі прогалини в безпеці, окрім технічних заходів корисно регулярно проводити навчання працівників. Крім того, підприємствам слід розробити план дій на випадок таких спроб шантажу, щоб мати змогу швидко й адекватно реагувати в екстреній ситуації.
Рішення для бізнесу
У компаній часто виникає питання: чи прискорена цифровізація не лише приносить економічні вигоди, але й суттєво збільшує ризики.
Успішна цифровізація неможлива без надійної кібербезпеки. Інвестування в неї не тільки виправдовує витрати, але й дає компаніям змогу скористатися можливостями цифрової трансформації. Дуже важливо мати надійних партнерів — саме платформа Siemens Xcelerator стане в пригоді.
Кібербезпека є одним із п’яти принципів проєктування й основним компонентом платформи Siemens Xcelerator. Вона дає можливість компаніям прискорити свою цифрову трансформацію без шкоди для кібербезпеки. Усе починається зі стандартів безпеки самої платформи та продуктів, пропонованих на ній. Siemens Xcelerator дотримується керівних принципів міжнародних галузевих стандартів, таких як ISO/IEC 27001, IEC 62443 та директива NIS-2. Крім того, постачальники на платформі зобов'язані гарантувати безпеку своїх продуктів і послуг за допомогою відповідних технічних та організаційних заходів. Кібербезпека також відіграє вирішальну роль у виборі продуктів: платформа пропонує численні індивідуальні та спеціальні рішення на цю тему.
Кібербезпека на Siemens Xcelerator
Продукти на бізнес-платформі Siemens Xcelerator орієнтовані на клієнтів та їх індивідуальні потреби — від великого до середнього й малого бізнесу. Ретельно підібране портфоліо містить рішення Siemens, доповнені пропозиціями та послугами від спеціалізованих постачальників. Крім того, ці постачальники в екосистемі Siemens Xcelerator мають можливість пропонувати свою продукцію й розробляти нові рішення, використовуючи продукти Siemens або у співпраці з іншими постачальниками. Для компаній, які перебувають на шляху цифрової трансформації, така різноманітність означає, що Siemens Xcelerator пропонує саме те, що їм потрібно для вирішення поточних завдань.
Деякі з пропонованих рішень для кібербезпеки включають:
- Управління вразливостями:
інструменти для активного виявлення й усунення вразливостей у ваших системах.
- Кіберзахист:
передові продукти та послуги, що забезпечують комплексний захист від кібератак.
- Безпека мережі:
спеціалізовані рішення для захисту мереж, зокрема критичної інфраструктури.
- Постійна підтримка:
цілодобовий моніторинг і підтримка операційних технологій.
- Відповідність нормативним вимогам:
експертна консультація щодо дотримання правил кібербезпеки, таких як NIS 2 або CRA ЄС.
- Аналіз ризиків і тестування можливості проникнення:
комплексний аналіз кібербезпеки, зокрема тестування можливості проникнення для виявлення й оцінки потенційних ризиків.
- Відновлення після інциденту:
консультації та послуги з резервного копіювання й аварійного відновлення для швидкого реагування після інциденту, пов'язаного з безпекою.
Приклади кібербезпеки на Siemens Xcelerator
Завдяки цим комплексним пропозиціям Siemens Xcelerator прагне перетворити виклики для компаній будь-якого розміру на нові можливості. Наприклад, швейцарська компанія Sunrise, що спеціалізується на комунікаціях, забезпечує швидкі та надійні мобільні приватні мережі через екосистему Siemens Xcelerator, які можна використовувати для безпечного й ефективного управління системами ІТ та ОТ. Компанія acre, яка спеціалізується на фізичній і цифровій безпеці, пропонує комплексні рішення для безпеки, починаючи від безпеки даних до захисту приміщень і працівників. Інші продукти й послуги портфеля кібербезпеки платформи Siemens Xcelerator також розроблені для того, щоб допомогти компаніям отримати вигоду від цифровізації, одночасно значно зменшуючи ризики, пов'язані з безпекою безпеки.