Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
SIPROTEC 5 Yapılandırıcısını görüntüleyen Dizüstü Bilgisayarın önünde oturan kişi

SION 3AE3'ünüzü 60 saniyeden daha kısa sürede ister misiniz?

Mükemmel ürününüzü sadece birkaç tıklamayla ve gerçek zamanlı 3B ürün görselleştirerek özelleştirin.

Neden SION 3AE3 vakum devre kesiciler?

IEEE/ANSI uygulamaları için tipik olarak devre kesiciler için kullanılan normal alanın sadece% 80'ini kullanarak orta gerilim anahtarlama tertibatı oluşturabileceğinizi hayal edin. Bu vizyon artık gerçeğe dönüşüyor: Siemens SION 3AE3 vakum devre kesici son derece kompakt bir tasarıma sahiptir ve hemen hemen her hava yalıtımlı orta gerilim şalt paneline hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir.

  • 27 kV'a kadar
  • 40 kA'ya kadar
  • 4000 A'ya kadar

Temel avantajlar

Alan maksimize edici

Verimli kurulum için panel alanınızın %20'sini geri kazanın.

Sorunsuz entegrasyon

Panelinizin ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlayan sabit veya çekilebilir kurulumlar için uyarlanmıştır.

Güvenilir performans

UL ve CSA tarafından onaylanan en son IEEE/ANSI standartlarına uygun üstün anahtarlama performansı.

Tamamen özelleştirilebilir anahtarlama cihazı

SION 3AE3 sabit bir operatör olarak kullanılabilirken, çekilebilir mekanizmalar, birincil kontaklar ve diğer arayüzler panel üreticisi tarafından ayrı ayrı sağlanabilir. Müşteriler, hemen hemen tüm voltaj ve akım değerleri için mevcut olan farklı kutup merkezi mesafeleri (PCD) arasından seçim yapabilirler.

SION 3AE3 Ürün Resmi 15 kV - 40 kA

Eksiksiz geri çekilebilir çözüm

SION 3AE3'ün, anahtarlama cihazını DISCONNECT/TEST konumundan CONNECT konumuna taşıyan kompakt bir çekilebilir parçaya monte edildiği seçilmiş bir çekilebilir cihaz yelpazesi de mevcuttur. Panelin veri yolu çubuklarına/sabit kontaklarına bağlantı, birlikte verilen birincil kontaklarla yapılır.

SION 3AE3 Ürün Resmi 15 kV - 31,5 kA çekilebilir versiyon

SION ile sürdürülebilir enerji dağıtımı

Yenilikçi vakum teknolojisi SION devre kesicilerini sağlam, kompakt ve sürdürülebilir kılar. Siemens Ürün Müdürü Daniel Pröhl, SION devre kesici teknolojisi hakkında bilgi veriyor.