Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden 3TM4 vakum kontaktör-sigorta kombinasyonları?

3TM4 Kontaktör-Sigorta Kombinasyonu (CFC), güvenilir operasyonel anahtarlama ve kısa devre koruması için kuruluma hazır, çekilebilir bir çözüm sunmak için Siemens'in kanıtlanmış 3TM vakum kontaktörlerini yüksek voltajlı HRC sigortalarıyla eşleştirir. Kompakt ve yüksek akım varyantlarında mevcut olan 3TM4, 50 kA'ya kadar sigorta akımlarını destekler ve uzun servis ömrü ve olağanüstü kullanılabilirlik sağlayan bir milyona kadar çalışma döngüsü için tasarlanmıştır.

  • 12 kV'a kadar
  • 50 kA'ya kadar
  • 1 Mio'ya kadar operasyon

Temel avantajlar

Tak ve Çalıştır

Zaman tasarrufu sağlayan entegrasyon için önceden monte edilmiş çekilebilir çözüm.

Aşırı dayanıklılık

Olağanüstü kullanılabilirlik için bir milyon çevrime kadar vakum kontaktörü.

Güçlü koruma

Entegre HV akım sınırlayıcı sigortalar, 50 kA'ya kadar güvenilir kısa devre kesintisi sağlar.

Fiş. Koruyun. Gerçekleştir.

Tak ve çalıştır paketi olarak tasarlanan 3TM4, önceden monte edilmiş kontaklar, sigorta tutucular ve entegre bir kontrol transformatörü ile çekilebilir bir parça halinde eksiksiz olarak gelir. Kompakt boyutlar, çoklu burçlar ve bağlantı boyutları, güçlendirme ve yeni kurulum entegrasyonunu kolaylaştırır.