Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
SIPROTEC 5 Yapılandırıcısını görüntüleyen Dizüstü Bilgisayarın önünde oturan kişi

3TM'nizi 60 saniyeden daha kısa sürede ister misiniz?

Mükemmel ürününüzü sadece birkaç tıklamayla ve gerçek zamanlı 3B ürün görselleştirerek özelleştirin.

Neden 3TM vakum kontaktörleri?

Siemens 3TM vakum kontaktörü, kritik sistemleri çalışır durumda tutmak için tasarlanmış kompakt, yüksek performanslı bir orta gerilim anahtarlama çözümüdür. 15 kV'a kadar şebekeler için tasarlanan 3TM, bakım gerektirmeden bir milyona kadar elektrik ve mekanik anahtarlama döngüsü sağlar, bu da onu taşıma ve asansör sistemleri, pompa istasyonları, HVAC, veri merkezleri, reaktif güç kompanzasyonu, rüzgar ve fotovoltaik çiftlikler, madencilik, demiryolu ve denizcilik uygulamaları için idealdir.

  • 15 kV'a kadar
  • 450 A'ya kadar
  • 1 Mio'ya kadar operasyon

Temel avantajlar

Çalışma süresini en üst düzeye çıkarın

Bir milyon anahtarlama döngüsüne kadar bakım gerektirmeden yararlanın.

Zahmetsiz entegrasyon

Modüler direk tasarımı ve her konuma monte edilebilir.

OPEX'i azaltın

Düşük bobin güç tüketimi enerji ve işletme maliyetlerini düşürür.

Zorlu koşullar için üretilmiştir

3TM titreşimi ve darbeyi tolere eder, 5000 m yüksekliğe kadar çalışır ve voltaj düşüşleri sırasında bile AC‑1'den AC-4 kategorilerine çalışma ve aşırı yük akımlarını güvenilir bir şekilde değiştirir.

Vakum kontaktörü 3TM3, 3-kutuplu, yandan görünüm