Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden 3TL71 vakum kontaktörleri?

Siemens 3TL71, piyasadaki 24 kV dereceli çok az 3 kutuplu vakum kontaktöründen biridir ve bu da onu yüksek voltajlı endüstriyel ve ticari tesisatlar için benzersiz bir şekilde konumlandırır. AC‑1 ila AC‑4 kullanım kategorilerini kapsar, bu da onu dirençli yüklerden ağır motor uygulamalarına kadar geniş bir anahtarlama görevleri yelpazesi için uygun hale getirir.

  • 24 kV
  • 800A
  • 1 Mio'ya kadar operasyon

Temel avantajlar

Daha fazlası için üretildi

Zorlu endüstriyel uygulamalar için benzersiz 24 kV değerleri.

Yerden tasarruf sağlayan tasarım

İnce yığılmış düzen entegrasyonu basitleştirir ve değerli yerden tasarruf sağlar.

Uzun ömürlü performans

1 Mio'ya kadar mekanik çevrimlere dayanır.